Back-UPS de APC de 800 VA, 230 V, AVR, enchufes IEC
-
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
-
Incluye: Manual de usuario
BX800LI Características
Características principales
Tiempo de funcionamiento de la carga
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.
—
La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (415W)
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
415 Vatios
/ 800VA
Conexiones de salida
(4)
IEC 60320 C13
(Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60320 C14
Longitud de Cable
1.2metros
Back-UPS de APC de 800 VA, 230 V, AVR, enchufes IEC
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: Manual de usuario
-
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
-
Regulación automática de tensión (AVR)
Aumenta la tensión baja y disminuye la tensión alta automáticamente a niveles adecuados para sus equipos.
-
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
Back-UPS características y ventajas
Marketing features
Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes
Capacidad de gestión
Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Disponibilidad
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Seguridad
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Protección
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.
Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.
Distribución de productos
Antillas Holandesas, Burkina Faso, Benín, Bolivia, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Dominica, República Dominicana, Argelia, Gabón, Guayana Francesa, Gambia, Guadalupe, Guyana, Kazajstán, Líbano, Santa Lucia, Marruecos, Madagascar, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Mauricio, Perú, Paquistán, Paraguay, Rusia, Senegal, Togo, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay
Especificaciones técnicas
Salida
Potencia máx. configurable (vatios)
415 Vatios
/ 800VA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50 Hz +/- 1 Hz Unsynchronised, 50/60 Hz +/- 1 Hz Sincronizado para principales
Topología
Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Tiempo de transferencia
4 ms typical : 6 ms maximum
Entrada
Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
140 - 300V
Número de cables de alimentación
1
Baterías y tiempo de autonomía
Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
6hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
2 - 4
Suministro de carga de baterías (vatios)
13 Vatios
Runtime
Rendimiento
Comunicaciones & Gestión
Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Surge energy rating
273Julios
Descripción física
Altura máxima
200mm, 20.0cm
Anchura máxima
115mm, 11.5cm
Profundidad máxima
256mm, 25.6cm
Peso neto
6.2kg
Peso de envío
6.5kg
Altura bruta
290mm, 29.0cm
Anchura bruta
205mm, 20.5cm
Profundidad bruta
345mm, 34.5cm
Descripción medioambiental
Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 9144metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA
Conformidad
Aceptaciones
CE, WEEE
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios
Sostenible Oferta Estado
RoHS
Conforme