Back-UPS de APC, 700 VA, 230 V, AVR, enchufes IEC y universales

Back-UPS de APC, 700 VA, 230 V, AVR, enchufes IEC y universales Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC, 700 VA, 230 V, AVR, enchufes IEC y universales Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC, 700 VA, 230 V, AVR, enchufes IEC y universales Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC, 700 VA, 230 V, AVR, enchufes IEC y universales Back
Back-UPS de APC, 700 VA, 230 V, AVR, enchufes IEC y universales Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC, 700 VA, 230 V, AVR, enchufes IEC y universales Back
RoHS
  • Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

  • Incluye: (1) Cable de alimentación desconectable IEC de 1,2 m, (1) Detachable 2.0 m NEMA 5-15P to IEC C13 power cord, Manual de usuario

Ver descripción de producto

BX700U-MS Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (390 W)
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
390 Vatios / 700VA
Conexiones de salida
(2) Universal Receptacle (Batería de reserva)
(2) Universal receptacle (Batería de reserva)
(1) IEC 60320 C13 (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60320 C14, NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.2metros
Back-UPS de APC, 700 VA, 230 V, AVR, enchufes IEC y universales
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: (1) Cable de alimentación desconectable IEC de 1,2 m, (1) Detachable 2.0 m NEMA 5-15P to IEC C13 power cord, Manual de usuario
  • Sensibilidad de tensión ajustable
    Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
  • Comunicaciones USB de APC
    Permite la comunicación con Smart-UPS RTD, SMX y SMT mediante las históricas aplicaciones USB registradas de APC
  • Alarmas sonoras
    El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Regulación automática de tensión (AVR)
    Aumenta la tensión baja y disminuye la tensión alta automáticamente a niveles adecuados para sus equipos.
  • Baterías auxiliares y protección contra subidas de tensión
    Sus tomas ofrecen abundante autonomía a los equipos de pasarela de red y otros dispositivos clave esenciales de baja potencia, para garantizar horas de acceso a Internet durante los cortes de suministro eléctrico.
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Regulación automática de la tensión (AVR)
    Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
  • Protección de la línea de datos contra sobretensiones
    Protección de sobretensiones en la línea de datos
  • Indicadores LED
    Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
  • Protección contra subidas de tensión de la línea de datos telefónica
    Protege el equipo conectado de las subidas de tensión que llegan a través de las líneas telefónicas.
  • Conexión USB
    Utilice su PC para obtener funciones adicionales de protección eléctrica y gestión para su SAI a través de un puerto USB.

Back-UPS características y ventajas

Protección

Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.

Características de marketing

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.

Disponibilidad

Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Distribución de productos

Bolivia, Indonesia, Camboya, Myanmar, Malasia, Filipinas, Paraguay, Singapur, Tailandia, Uruguay, Vietnam

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
390 Vatios / 700VA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 1 Hz Sincronizado para principales, 50/60 Hz +/- 1 Hz No sincronizada
Topología
Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Tiempo de transferencia
4 ms typical : 6 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
140 - 300V
Número de cables de alimentación
2
Tipo de Protección de Entrada Necesaria
Ruptor tripolar

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
6hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
2 - 5
Suministro de carga de baterías (vatios)
13 Vatios
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
USB
Panel de control
Pantalla led de estado con gráficos de barras de carga y batería e indicador en línea: con baterías: sustituir la batería:e indicadores de sobrecarga
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
273Julios
Data Line Protection
Protección módem/fax RJ11

Descripción física

Altura máxima
200mm, 20.0cm
Anchura máxima
115mm, 11.5cm
Profundidad máxima
256mm, 25.6cm
Peso neto
6.0kg
Peso de envío
6.8kg
Altura bruta
275mm, 27.5cm
Anchura bruta
295mm, 29.5cm
Profundidad bruta
340mm, 34.0cm
Color
Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
406 x 356 x 279mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
13.7
SCC Codes
10731304315794

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 9144metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA

Conformidad

Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios