Nuestras marcas

Back-UPS de APC, 650 VA, 230 V, AVR, enchufes IEC

Back-UPS de APC, 650 VA, 230 V, AVR, enchufes IEC Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC, 650 VA, 230 V, AVR, enchufes IEC Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC, 650 VA, 230 V, AVR, enchufes IEC Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC, 650 VA, 230 V, AVR, enchufes IEC Back
Back-UPS de APC, 650 VA, 230 V, AVR, enchufes IEC Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC, 650 VA, 230 V, AVR, enchufes IEC Back
RoHS
  • Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

BX650LI Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (325 W)
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
325 Vatios / 650VA
Conexiones de salida
(4) IEC 60320 C13 (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60320 C14
Longitud de Cable
1.2metros
Corriente máxima de entrada
5.0A
Back-UPS de APC, 650 VA, 230 V, AVR, enchufes IEC
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: Guia de instalación
  • Regulación automática de tensión (AVR)
    Aumenta la tensión baja y disminuye la tensión alta automáticamente a niveles adecuados para sus equipos.

Back-UPS características y ventajas

Protección

Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.

Disponibilidad

Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.

Características de marketing

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Distribución de productos

Antillas Holandesas, Burkina Faso, Benín, Bolivia, Botsuana, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Camerún, Colombia, Chequia, Dominica, Argelia, Gabón, Guayana Francesa, Gambia, Guadalupe, Guyana, Italia, Kazajstán, Líbano, Santa Lucia, Marruecos, Madagascar, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Mauricio, Malaui, Mozambique, Namibia, Perú, Paquistán, Paraguay, Rusia, Eslovaquia, Senegal, Togo, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
325 Vatios / 650VA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 1 Hz Sincronizado para principales
Topología
Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Tiempo de transferencia
4 ms typical : 8 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
50 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
180 - 270V
Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos
1
Tiempo típico de recarga
4hour(s)
Voltaje Nominal de la Batería
12 V
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Suministro de carga de baterías (vatios)
19 Vatios
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
160Julios

Descripción física

Altura máxima
142mm, 14.2cm
Anchura máxima
101mm, 10.1cm
Profundidad máxima
300mm, 30.0cm
Peso neto
4.2kg
Peso de envío
4.58kg
Altura bruta
223mm, 22.3cm
Anchura bruta
143mm, 14.3cm
Profundidad bruta
347mm, 34.7cm
Color
Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
584 x 356 x 229mm
Master Carton Units
4.0
Master Carton Weight
18.5
Pallet Dimensions
47.24 x 39.37 x 44.88inches
# of Layers per Pallet
4.0
# of Units per Layer per Pallet
20.0
Pallet Weight
892.87lbs.
Unidades en Palet
80.0
SCC Codes
10731304318191

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 609.6metros
Temperatura de Almacenamiento
-20 - 50 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 4572metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
40.0dBA

Conformidad

Aceptaciones
CE, EAC, RCM
Garantía estándar
2 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 1 año para la batería

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios