Back-UPS LS 700

Back-UPS LS 700 Parte Delantera Izquierda
Back-UPS LS 700 Parte Delantera Izquierda
Back-UPS LS 700 Parte Delantera Izquierda
Back-UPS LS 700 Parte Delantera Izquierda
Back-UPS LS 700 Frontal derecho
Back-UPS LS 700 Back
Back-UPS LS 700 Back
Back-UPS LS 700 Parte Delantera Izquierda
Back-UPS LS 700 Parte Delantera Izquierda
Back-UPS LS 700 Frontal derecho
Back-UPS LS 700 Back
Back-UPS LS 700 Back
RoHS
  • High Performance Battery Backup & Protection for Home Computers

  • Incluye: CD con software, Regletas para la organización de cables, Cable USB, Manual de usuario

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

BP700UC Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (410W)
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
410 Vatios / 700VA
Conexiones de salida
(4) NEMA 5-15R (Batería de reserva)
(3) NEMA 5-15R (Protección contra subidas de tensión)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.8metros
Back-UPS LS 700
High Performance Battery Backup & Protection for Home Computers
Incluye: CD con software, Regletas para la organización de cables, Cable USB, Manual de usuario

Back-UPS LS características y ventajas

Protección

Garantía de recuperación de datos de por vida
Proporciona tranquilidad ofreciendo servicios profesionales de recuperación de datos en el caso de que se pierdan por un fallo de la unidad.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Aumento de la regulación automática de la tensión (AVR)
Aumenta la vida útil de la batería y aumenta al máximo el tiempo de autonomía corrigiendo las bajas tensiones sin descargar la batería.
Protección de la línea de datos contra sobretensiones
Protección de sobretensiones en la línea de datos
Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Capacidad de gestión

Conectividad USB
Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.
Gestión inteligente de la batería
Advierte al usuario que la batería deberá recargarse o cambiarse en breve.

Comodidad

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Sustitución de baterías sin herramientas
Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Disyuntores con capacidad de puesta a cero
Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Tomas espaciadas del transformador
Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
410 Vatios / 700VA
Topología
En espera
Corriente de salida máxima
12

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
82 - 144 Adjustable, 93 - 130V
Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
10hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
4 - 6
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
10 Vatios

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
USB
Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
510Julios
Data Line Protection
RJ11 modem/fax/DSL protection (four wire dual line)
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

Altura máxima
239mm, 23.9cm
Anchura máxima
127mm, 12.7cm
Profundidad máxima
201mm, 20.1cm
Peso neto
7.74kg
Peso de envío
8.64kg
Altura bruta
290mm, 29.0cm
Anchura bruta
213mm, 21.3cm
Profundidad bruta
328mm, 32.8cm
Color
Charcoal ((*))
Master Carton Units
2.0
Unidades en Palet
64.0
SCC Codes
10731304104091

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %

Conformidad

Aceptaciones
CSA, FCC parte 68, UL 1778
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios