Armario NetShelter SX 42U de 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, con laterales, negro; 907 kg con embalaje antichoque

Armario NetShelter SX 42U de 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, con laterales, negro; 907 kg con embalaje antichoque Parte Delantera Izquierda
Armario NetShelter SX 42U de 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, con laterales, negro; 907 kg con embalaje antichoque Parte Delantera Izquierda
Armario NetShelter SX 42U de 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, con laterales, negro; 907 kg con embalaje antichoque Parte Delantera Izquierda
Armario NetShelter SX 42U de 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, con laterales, negro; 907 kg con embalaje antichoque Back
Armario NetShelter SX 42U de 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, con laterales, negro; 907 kg con embalaje antichoque Aplicación
Armario NetShelter SX 42U de 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, con laterales, negro; 907 kg con embalaje antichoque Aplicación
Armario NetShelter SX 42U de 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, con laterales, negro; 907 kg con embalaje antichoque Miscellaneous
Armario NetShelter SX 42U de 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, con laterales, negro; 907 kg con embalaje antichoque Miscellaneous
Armario NetShelter SX 42U de 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, con laterales, negro; 907 kg con embalaje antichoque Detailed
Armario NetShelter SX 42U de 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, con laterales, negro; 907 kg con embalaje antichoque Detailed
Armario NetShelter SX 42U de 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, con laterales, negro; 907 kg con embalaje antichoque Parte Delantera Izquierda
Armario NetShelter SX 42U de 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, con laterales, negro; 907 kg con embalaje antichoque Back
Armario NetShelter SX 42U de 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, con laterales, negro; 907 kg con embalaje antichoque Aplicación
Armario NetShelter SX 42U de 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, con laterales, negro; 907 kg con embalaje antichoque Aplicación
Armario NetShelter SX 42U de 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, con laterales, negro; 907 kg con embalaje antichoque Miscellaneous
Armario NetShelter SX 42U de 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, con laterales, negro; 907 kg con embalaje antichoque Miscellaneous
Armario NetShelter SX 42U de 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, con laterales, negro; 907 kg con embalaje antichoque Detailed
Armario NetShelter SX 42U de 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, con laterales, negro; 907 kg con embalaje antichoque Detailed
Green Premium™
RoHS
  • El armario NetShelter SX y su sistema de embalaje están diseñados para garantizar la seguridad de la integración, transporte, descarga e implantación de hasta 907 ...

  • Incluye: Hardware de Baying, Llave(s), Puertas con pasadores y paneles laterales, Pies de nivelado, Herramientas de montaje, Ruedecillas preinstaladas, Side panels ...

Ver descripción de producto

AR3305SP Características

Características principales

Altura de racks
45U
Anchura del rack
19"
Armario NetShelter SX 42U de 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, con laterales, negro; 907 kg con embalaje antichoque
El armario NetShelter SX y su sistema de embalaje están diseñados para garantizar la seguridad de la integración, transporte, descarga e implantación de hasta 907 kg de equipos IT. El armario está equipado con un palet amortiguador de impactos, una rampa de descarga y un armazón resistente a impactos. El sistema ha sido diseñado, probado y aprobado para el envío seguro de sistemas totalmente integrados como los certificados por Cisco® para el premontaje en rack y el envío del sistema Cisco Unified Computing System (UCS).
Incluye: Hardware de Baying, Llave(s), Puertas con pasadores y paneles laterales, Pies de nivelado, Herramientas de montaje, Ruedecillas preinstaladas, Side panels, Manual de usuario

NetShelter SX Enclosures características y ventajas

Agilidad

Puertas traseras divididas
Las puertas traseras divididas mejoran el acceso y la facilidad de reparación y mantenimiento por la parte trasera de los equipos montados en rack. Las puertas traseras divididas ayudan a ahorrar espacio horizontal. Solo se necesitan 279 mm (11 in) de espacio libre detrás de los armarios para permitir el balanceo de las puertas.
Soluciones de embalaje especiales para el envío de los racks con equipos preinstalados
Los envolventes con embalaje resistente a impactos son envolventes estándar cuyo diseño de embalaje y montaje se ha concebido para el envío de los envolventes con equipos montados en su interior. Amplia experiencia en el sector en colaboración con los principales fabricantes de equipos de IT y recientemente certificados por Cisco® para el premontaje en rack y el envío del sistema Cisco Unified Computing System (UCS). Consulte en apc.com las opciones de tamaño de los armarios y su disponibilidad.
Canales preinstalados de la altura del armario para accesorios traseros
El canal accesorio trasero integrado y ajustable ofrece ubicaciones de montaje zero U para accesorios sin herramientas. Cada canal posee dos huecos de montaje para permitir una combinación de hasta cuatro accesorios como PDUs y organizadores de cables verticales. Los armarios de 1070 mm (42 in), 825 mm (32 in), los armarios profundos y los armarios de red incluyen dos canales. Los armarios profundos de 1200 mm (48 in) incluyen cuatro canales. Los canales vienen preinstalados de fábrica en la parte posterior del armario, pero pueden trasladarse a otras ubicaciones del armario junto con la abrazadera lateral para desplazar el organizador de cables a donde se necesite.
Ruedas de perfil bajo y pies de nivelado ajustables desde abajo o arriba
Los armarios llevan de serie tanto pies de nivelación como ruedas. Los pies de nivelación pueden ajustarse rápidamente con un destornillador o broca, lo que evita obtener acceso a la parte inferior con una llave.
Tornillería de unión integrada con alineación de armario de varias anchuras
Los armarios incluyen tornillería de unión preinstalada para unir armarios en una fila y ofrecer estabilidad adicional al armario. La tornillería de unión preinstalada incluye orificios para la unión con un armario contiguo en centros de 600 mm o 24 in, dependiendo de la estructura del suelo.
Con capacidad para opciones de ensamblaje de armario según pedido (ATO)
Las opciones ATO (montaje según pedido) ofrecen un nivel de personalización para los usuarios de armarios muy superior a los modelos estándar. Esta personalización se limita al montaje del propio armario y no incluye los componentes adicionales de montaje en armario. Por ejemplo, se puede montar el armario sin laterales, sin puertas o sin laterales ni puertas. Consulte en apc.com las opciones de tamaño de los armarios y su disponibilidad.
Raíles de montaje ajustables con tornillería cautiva y alineación rápida
Los raíles verticales de montaje pueden ajustarse en incrementos de 6,4 mm (1/4 in) para cubrir prácticamente cualquier necesidad de montaje de equipos IT. Función de alineación fácil integrada en el raíl de montaje del armario y abrazadera lateral para una rápida comprobación de la alineación sin necesidad de herramientas. Las posiciones U están numeradas por la parte delantera y trasera para una rápida instalación de los equipos.

Compatibilidad

Sistemas rack Schneider Electric compatibles
Compatible con diversos accesorios de rack de Schneider Electric para ofrecer la posibilidad de crear un sistema de rack completo. Configurar soluciones de rack usando el portal de diseño líder en el sector Schneider Electric Design Portal-Configurador para diseñadores de soluciones IT pequeñas, con verificación de compatibilidad de producto y útil catálogo de equipos de otros fabricantes para ayudarle a visualizar su solución ideal de rack.
Optimizado para sistemas de organización de cables de alta capacidad
Los armarios NetShelter SX están optimizados para el uso con sistemas de organización de cables de alta capacidad que se fijan a los raíles de montaje de equipos dentro de los armarios y se alinean con los espacios U de montaje de equipos, ofreciendo canales para el enrutado y la organización del cableado.
Garantía de compatibilidad para montaje en rack de 19" EIA-310 independiente de fabricante
Montaje independiente de fabricante para garantizar su compatibilidad con todos los equipos de 19" conformes a EIA-310. Con la garantía de devolución de dinero «Encaja como un guante», puede estar seguro de que todos sus equipos conformes a EIA-310-E para montaje en rack encajarán físicamente en un NetShelter.
Integrado con productos InfraStruxure
Los productos de refrigeración, distribución eléctrica y organización de cables de Schneider Electric funcionan a la perfección en armarios de TI para proporcionar un sistema completo de apoyo a infraestructuras.

Comodidad

Selección simple
Ya no es necesario pasar horas escogiendo y recopilando docenas de números de piezas para crear un solo armario. Schneider Electric se lo pone fácil gestionando los detalles y ofreciendo armarios IT completos con un solo número de pieza.
Puertas de desbloqueo rápido
La puerta delantera puede desplazarse al lado opuesto o intercambiarse con las puertas traseras. Las puertas se retiran fácilmente simplemente levantándolas gracias a su sencillo diseño.
Puerta frontal perforada con perfil curvo
Las puertas delantera y trasera perforadas facilitan una generosa ventilación para servidores y equipos de red. La zona perforada de la puerta delantera está optimizada con un perfil curvo para ofrecer una mayor superficie libre y margen para cobertura de perforación y un índice de perforación más alto.
Paneles laterales de media altura y opción con burletes de cepillo para paso de cables
Los paneles laterales de desbloqueo rápido de media altura reducen el tamaño y el peso para facilitar el manejo y el acceso a los equipos. Los paneles laterales pueden bloquearse utilizando una sola llave con las puertas. Ahora se ofrecen opciones de panel lateral integradas con orificios para paso de cables y burletes de cepillo para encaminar el cableado hacia racks contiguos en una hilera sin renunciar a un flujo de aire adecuado.
Soporte para cáncamos integrado en el bastidor del armario
Los agujeros de cáncamos integrados en la parte superior del bastidor del armario permiten levantar el armario para moverlo y posicionarlo usando mecanismos de izado mediante cáncamos. Para especificaciones más detalladas acerca de las características requeridas de los cáncamos y los límites de peso del armario, consulte la documentación de usuario.
Los raíles de montaje del equipo se integran con los sistemas de cableado patch
Los raíles de montaje de equipos incluyen, además del espacio de montaje EIA 19", orificios de montaje zero U que permiten instalar sistemas patch de cable de distribución de datos APC (DDC) sin ocupar espacio U necesario para equipos de importancia crítica. Los diseños de armario AV y de red no incluyen ubicaciones de orificios para la integración de cableado DDC. Existen otras opciones de 1U, 2U y zero U en armario trasero para el uso con estos armarios.
Se incluyen herramientas de ajuste de armario y tornillería
Todos los armarios se suministran de fábrica con una bolsa de tornillería que incluye todo lo necesario para el montaje de los equipos IT y herramientas para un fácil ajuste del armario.
Techo de acceso a cable de fácil extracción
El techo puede retirarse con sencillas bisagras de pasador extraíble para acceder durante la instalación de los equipos o incluso con cableado ya dispuesto y encaminado a través de las aberturas para cables. Una vez retirado, el techo puede invertirse a fin de cambiar la posición de las aberturas de cable más grandes para las clavijas y conectores de distribución dieléctrica.
Aberturas de acceso de cable con burletes de cepillo preinstalados
Las grandes ranuras de acceso para cables situadas en la parte superior facilitan la salida de cables por el techo. El diseño de la parte inferior permite un acceso sin obstáculos a través de un falso suelo. El techo contiene aberturas con burletes de cepillo preinstaladas en ubicaciones decantadas hacia la parte delantera del armario, para facilitar el paso de cables de datos y medidas para la contención de aire.

Seguridad

Capacidad de carga
Un diseño de bastidor comprobado, rieles para montaje de gran calibre y ruedas para uso intensivo proporcionan una clasificación de carga (42U-52U) estática (pies de nivelación) de 3750 lb (1700 kg) y de carga dinámica (ruedas) de 2250 lb (1023 kg). Los modelos 12U y 18U presentan una capacidad de carga estática y dinámica de 600 y 900 libras (272/408 kg) respectivamente. Los armarios han sido probados y certificados para combinarse con accesorios adecuados fijados con pernos a fin de cumplir diversos requisitos antisísmicos. Consulta en apc.com la documentación de productos para requisitos específicos
Puesta a tierra eléctrica integrada
El tejado, los paneles laterales y las puertas delanteras y traseras se conectan al armazón del armario. Ocho conexiones eléctricas adicionales a tierra se sitúan sobre el marco para la conexión a tierra externa.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
2124mm, 212.4cm
Anchura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidad máxima
1200mm, 120.0cm
Peso neto
141.0kg
Peso de envío
259.45kg
Altura bruta
2314mm, 231.4cm
Anchura bruta
1105mm, 110.5cm
Profundidad bruta
1321mm, 132.1cm
Color
Negro
Profundidad máxima de instalación
1048.0mm, 104.8cm
Profundidad mínima de instalación
191.0mm, 19.1cm
Front Door
16.0calibre
Vertical Posts
16.0calibre
Rear Door
18.0calibre
Roof
18.0calibre
Side Panels
18.0calibre
Unidades en Palet
1.0
Weight Capacity (static load)
1700.97kg
Weight Capacity (dynamic load)
1020.58kg

Descripción medioambiental

Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
Garantía estándar
5 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios