All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V
-
Infraestructura prefabricada de IT (alimentación, refrigeración, racks y software de gestión) montada en fábrica, en una única estructura específicamente diseñada ...
-
Incluye: EcoStruxure IT ready (UPS), Gestión de red integrada
PFMIEC190C1N27C Características
Características principales
Altura de racks
42U
Voltaje de salida nominal
208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 4-wire (3P + E)
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V
Infraestructura prefabricada de IT (alimentación, refrigeración, racks y software de gestión) montada en fábrica, en una única estructura específicamente diseñada, segura y resistente a la intemperie.
Incluye: EcoStruxure IT ready (UPS), Gestión de red integrada
-
Sistema de retorno de aire
El sistema de retorno de aire caliente centralizado para sistemas de gestión del aire externo y de sala minimiza la obstrucción de la iluminación en el pasillo y permite acceder a los cables desde dentro del pasillo contenido.
-
Integrado con productos InfraStruxure
Los productos de refrigeración, distribución eléctrica y organización de cables de Schneider Electric funcionan a la perfección en armarios de TI para proporcionar un sistema completo de apoyo a infraestructuras.
-
Se integra con StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestión y monitorización escalable que proporciona la monitorización del dispositivo en tiempo real y la notificación inmediata.
Módulo todo en uno características y ventajas
Agilidad
Implementación rápida y sencilla
Los módulos de centro de datos prefabricados llegan al emplazamiento listos para implementarse, lo que reduce significativamente el tiempo y el coste de instalación.
StruxureWare, experto en centro de datos, preinstalado
El software DCIM de eficacia probada en el sector proporciona monitorización en tiempo real, informes y gráficos definidos por el usuario, así como notificación de fallos y remisión de eventos críticos de infraestructura. El software viene preinstalado, lo que reduce significativamente la configuración en la ubicación y los costes.
Escalable y flexible
De manera inherente, los módulos prefabricados permiten un crecimiento escalable de la infraestructura de TI y flexibilidad para adaptar el diseño y el tamaño de futuras fases de implementación. Las inversiones de capital se pueden escalonar para aumentar la liquidez.
Preconfigurado y ensamblado de fábrica
Los módulos prefabricados se diseñan y construyen de acuerdo con especificaciones precisas en un entorno controlado en fábrica y utilizan software DCIM que mejora la fiabilidad y permite que un centro de datos se comporte de manera más previsible.
Distribución de productos
Emiratos Árabes Unidos, Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Austria, Australia, Aruba, Barbados, Bélgica, Bulgaria, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Belice, Canadá, Suiza, China, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chequia, Alemania, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Granada, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Italia, Jamaica, Japón, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Islas Caimán, Kazajstán, Santa Lucia, Lituania, Letonia, Marruecos, Macedonia, México, Malasia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Filipinas, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, El Salvador, Tailandia, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Ucrania, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Sudáfrica
Especificaciones técnicas
Salida
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
60 Hz Sincronizado para principales
Factor de carga pico
Ilimitado
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
kW por Rack
7.0kW
Capacidad en Amperios de la PDU
16.0Amperios
Tipo de PDU
Instrucciones de reparación estructuradas en menús
Potencia configurada
190.0Kilovatios
Derivación
Derivación interna (automática y manual)
Entrada
Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 % Programable
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
408 - 552 (480 V), 408 - 552 (480 V) AjustableV
Baterías y tiempo de autonomía
Tipo de batería
VRLA
Comunicaciones & Gestión
Desconexión de Emergencia (EPO)
Optativo
Descripción física
Altura máxima
3620mm, 362.0cm
Anchura máxima
6005mm, 600.5cm
Profundidad máxima
13716mm, 1371.6cm
Peso neto
54431.04kg
Color
Blanco
Número de racks
27.0U
Espacio libre en rack
1134U
Descripción medioambiental
Operating Temperature
-25 - 40 °C
Elevación de Trabajo
0 - 457.2metros
Protection Class
IP55
Conformidad
Aceptaciones
Cumple la normativa UL
Garantía estándar
1 año (sólo piezas)