Adaptador TravelPower con kit de conectores internacional

Adaptador TravelPower con kit de conectores internacional Parte Delantera Izquierda
Adaptador TravelPower con kit de conectores internacional Parte Delantera Izquierda
Adaptador TravelPower con kit de conectores internacional Parte Delantera Izquierda
Adaptador TravelPower con kit de conectores internacional Parte Delantera Izquierda
Adaptador TravelPower con kit de conectores internacional Frontal derecho
Adaptador TravelPower con kit de conectores internacional Parte Delantera Izquierda
Adaptador TravelPower con kit de conectores internacional Parte Delantera Izquierda
Adaptador TravelPower con kit de conectores internacional Frontal derecho
  • Cargadores universales para ordenadores portátiles y dispositivos móviles.

  • Incluye: 2 prong AC plug, Adaptador para tomas de alimentación de aviones, Adaptador para la toma del encendedor del coche, Compatibility Guide, Notebook adapter ...

Ver descripción de producto

TPA90DCI Características

Adaptador TravelPower con kit de conectores internacional
Cargadores universales para ordenadores portátiles y dispositivos móviles.
Incluye: 2 prong AC plug, Adaptador para tomas de alimentación de aviones, Adaptador para la toma del encendedor del coche, Compatibility Guide, Notebook adapter tips (Check compatibility guide before purchase), Adaptador TravelPower, Cable USB del divisor (los cables de recarga USB se venden por separado), User Manual
  • Puertos de carga USB
    Permite cargar y alimentar simultáneamente su teléfono móvil y su ordenador de bolsillo utilizando cables USB de APC (se venden por separado).
  • Funciona con el maletín de APC Maletín TravelPower
    Para su uso con el maletín TravelPower de APC. (Sólo función de carga)

Adaptadores de potencia universales características y ventajas

Comodidad

LED de Estado
Le proporciona una indicación visual rápida sobre el estado de su unidad.
Adaptador para automóvil
Cargue y alimente sus dispositivos mediante la toma del encendedor de su automóvil.

Compatibilidad

Clavijas de adaptador
Incluye clavijas para conectar la mayoría de los modelos de ordenadores portátiles.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
165mm, 16.51cm
Anchura máxima
70mm, 6.99cm
Profundidad máxima
37mm, 3.66cm
Peso neto
0.8kg
Peso de envío
1.23kg
Altura bruta
261mm, 26.11cm
Anchura bruta
196mm, 19.61cm
Profundidad bruta
47mm, 4.7cm
Master Carton Units
16.0
SCC Codes
1073130420814 0

Conformidad

Aceptaciones
Listado en cUL, CE, FCC Part 15 Class B, Puerto RS232, TUV, UL Listed, VCCI
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios