APC Universal AC Only Power Adapter, Int'l


-
Adaptadores de alimentación universales para una amplia variedad de notebooks y netbooks.
-
Incluye: Cable de alimentación de CA con terminación C8, Adaptador de conexión AS-NZS 3112, Adaptador de conexión BS 1363, Guía de compatibilidad, Adaptador Europlug ...
UAC7I Características
APC Universal AC Only Power Adapter, Int'l
Adaptadores de alimentación universales para una amplia variedad de notebooks y netbooks.
Incluye: Cable de alimentación de CA con terminación C8, Adaptador de conexión AS-NZS 3112, Adaptador de conexión BS 1363, Guía de compatibilidad, Adaptador Europlug, Adaptador para enchufe NEMA 1-15, Información sobre el adaptador para portátiles (consulte la guía de compatibilidad antes de comprar), Manual de usuario, Tarjeta de garantía
Adaptador universal de alimentación para portátiles características y ventajas
Agilidad
Bolsa de transporte y retención de cables
El producto se guarda fácilmente.
Funcionamiento de intervalo completo
Permite un funcionamiento correcto en el intervalo de entrada de 100 a 240 voltios de CA.
Extremos de enchufes
Se incluyen múltiples extremos de enchufes para ofrecer una compatibilidad universal con los notebooks.
Distribución de productos
Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Fiyi, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Myanmar, Martinica, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas
Especificaciones técnicas
Entrada
Número de cables de alimentación
1
Descripción física
Altura máxima
19mm, 1.91cm
Anchura máxima
140mm, 13.97cm
Profundidad máxima
60mm, 6.02cm
Altura bruta
302mm, 30.15cm
Anchura bruta
191mm, 19.05cm
Profundidad bruta
70mm, 6.99cm
Master Carton Units
4.0
SCC Codes
20731304253291