Nuestras marcas

APC Touch Biometric Pod Password Manager

APC Touch Biometric Pod Password Manager Parte Delantera Izquierda
APC Touch Biometric Pod Password Manager Parte Delantera Izquierda
APC Touch Biometric Pod Password Manager Parte Delantera Izquierda
APC Touch Biometric Pod Password Manager Parte Delantera Izquierda
APC Touch Biometric Pod Password Manager Frontal directo
APC Touch Biometric Pod Password Manager Back
APC Touch Biometric Pod Password Manager Aplicación
APC Touch Biometric Pod Password Manager Aplicación
APC Touch Biometric Pod Password Manager Miscellaneous
APC Touch Biometric Pod Password Manager Embalaje
APC Touch Biometric Pod Password Manager Parte Delantera Izquierda
APC Touch Biometric Pod Password Manager Parte Delantera Izquierda
APC Touch Biometric Pod Password Manager Frontal directo
APC Touch Biometric Pod Password Manager Back
APC Touch Biometric Pod Password Manager Aplicación
APC Touch Biometric Pod Password Manager Aplicación
APC Touch Biometric Pod Password Manager Miscellaneous
APC Touch Biometric Pod Password Manager Embalaje
  • Una forma sencilla y segura de recordar las contraseñas

  • Incluye: CD con software, Cable USB, Manual de usuario

Ver descripción de producto

BIOPOD Características

Características principales

Longitud de Cable
1.8metros
APC Touch Biometric Pod Password Manager
Una forma sencilla y segura de recordar las contraseñas
Incluye: CD con software, Cable USB, Manual de usuario
  • Configuración Plug and Play en 3 pasos
    La configuración Plug and Play en 3 pasos facilita la instalación del software
  • Diseño portátil y compacto
    Diseñado para integrarlo en el maletín Travel Power de APC

Seguridad biométrica características y ventajas

Comodidad

Diseñado para la verificación de precisión
Su elegante e innovador diseño permite colocarlo en una posición estable para poder verificar las huellas con precisión
Precio competitivo
Primera solución biométrica cuyo precio se ajusta al presupuesto del cliente
Configuración Plug and Play
Configuración rápida y sencilla
Cambio rápido de usuario para Windows XP
Permite cambiar rápidamente entre escritorios de distintos usuarios registrados
Registra múltiples usuarios
Permite introducir hasta 20 huellas digitales distintas

Protección

AuthenTec tecnología de sensores TruePrint
Líder en tecnología de sensores biométricos
Eliminar listas de contraseñas
Su huella digital es su contraseña. Proteja las contraseñas de su cuenta de correo electrónico, sus operaciones bancarias por Internet, sus compras y sus operaciones en Bolsa.
Cifrado de archivos y carpetas
El software de autenticación OmniPass permite cifrar archivos y carpetas para mejorar la seguridad de los datos.
Limite el acceso a los ordenadores
Impide el acceso a usuarios no autorizados

Distribución de productos

Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Australia, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Fiyi, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Indonesia, India, Jamaica, Myanmar, México, Malasia, Nicaragua, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Filipinas, Puerto Rico, Paraguay, Singapur, El Salvador, Tailandia, Trinidad y Tobago, Taiwán, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam

Salida

Número de puertos
1

Entrada

Descripción física

Altura máxima
51mm, 5.08cm
Anchura máxima
25mm, 2.54cm
Profundidad máxima
13mm, 1.27cm
Peso neto
0.11kg
Peso de envío
0.14kg
Altura bruta
254mm, 25.4cm
Anchura bruta
152mm, 15.24cm
Profundidad bruta
18mm, 1.78cm
Color
Plata
Connector A
USB 1.1 type A

Conformidad

Aceptaciones
CE, FCC parte 15 clase B, VCCI
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios