APC Smart-UPS VT rack mounted Frame 30kVA 480/208V for 5 batt modules w/PDU

APC Smart-UPS VT rack mounted Frame 30kVA 480/208V for 5 batt modules w/PDU Frontal derecho
APC Smart-UPS VT rack mounted Frame 30kVA 480/208V for 5 batt modules w/PDU Frontal derecho
APC Smart-UPS VT rack mounted Frame 30kVA 480/208V for 5 batt modules w/PDU Frontal derecho
APC Smart-UPS VT rack mounted Frame 30kVA 480/208V for 5 batt modules w/PDU Miscellaneous
APC Smart-UPS VT rack mounted Frame 30kVA 480/208V for 5 batt modules w/PDU Miscellaneous
APC Smart-UPS VT rack mounted Frame 30kVA 480/208V for 5 batt modules w/PDU Miscellaneous
APC Smart-UPS VT rack mounted Frame 30kVA 480/208V for 5 batt modules w/PDU Miscellaneous
APC Smart-UPS VT rack mounted Frame 30kVA 480/208V for 5 batt modules w/PDU Miscellaneous
APC Smart-UPS VT rack mounted Frame 30kVA 480/208V for 5 batt modules w/PDU Miscellaneous
APC Smart-UPS VT rack mounted Frame 30kVA 480/208V for 5 batt modules w/PDU Miscellaneous
APC Smart-UPS VT rack mounted Frame 30kVA 480/208V for 5 batt modules w/PDU Miscellaneous
APC Smart-UPS VT rack mounted Frame 30kVA 480/208V for 5 batt modules w/PDU Frontal derecho
APC Smart-UPS VT rack mounted Frame 30kVA 480/208V for 5 batt modules w/PDU Miscellaneous
APC Smart-UPS VT rack mounted Frame 30kVA 480/208V for 5 batt modules w/PDU Miscellaneous
APC Smart-UPS VT rack mounted Frame 30kVA 480/208V for 5 batt modules w/PDU Miscellaneous
APC Smart-UPS VT rack mounted Frame 30kVA 480/208V for 5 batt modules w/PDU Miscellaneous
APC Smart-UPS VT rack mounted Frame 30kVA 480/208V for 5 batt modules w/PDU Miscellaneous
APC Smart-UPS VT rack mounted Frame 30kVA 480/208V for 5 batt modules w/PDU Miscellaneous
APC Smart-UPS VT rack mounted Frame 30kVA 480/208V for 5 batt modules w/PDU Miscellaneous
APC Smart-UPS VT rack mounted Frame 30kVA 480/208V for 5 batt modules w/PDU Miscellaneous
  • Protección eléctrica trifásica efectiva asequible para combatir tiempos muertos y pérdidas de datos en aplicaciones críticas.

  • Incluye: Guia de instalación, Módulos de alimentación que se entregan instalados, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Puesta en marcha incluida, Manual de ...

Ver descripción de producto

SUVTRF30KB5G Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (24000 W)
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
24.0Kilovatios / 30.0kVA
Conexiones de salida
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V, 208V, 208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
APC Smart-UPS VT rack mounted Frame 30kVA 480/208V for 5 batt modules w/PDU
Protección eléctrica trifásica efectiva asequible para combatir tiempos muertos y pérdidas de datos en aplicaciones críticas.
Incluye: Guia de instalación, Módulos de alimentación que se entregan instalados, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Puesta en marcha incluida, Manual de usuario, Web/SNMP management card
  • Paneles de distribución eléctrica reemplazables in situ
    Garantiza la compatibilidad con equipos que tienen diferentes tipos de enchufes.
  • Cierre del armario
    Impide el acceso no autorizado al SAI.
  • Múltiple puntos de entrada de cables
    Flexibilidad para colocar el SAI en la sala y fácil acceso para instalar el cableado en los bloques de terminales.
  • Disyuntores con capacidad de puesta a cero
    Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.

Smart-UPS VT características y ventajas

Protección

Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.

Características de marketing

Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías

Facilidad de reparación y mantenimiento

Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Sustitución de baterías sin herramientas
Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
Diseño modular
Proporciona una capacidad de reparación rápida y requisitos de mantenimiento reducidos a través del autodiagnóstico y los módulos reemplazables in situ.
Se entrega con los módulos instalados
Permite la preinstalación y comprobación del SAI en etapas y una instalación más rápida.

Coste total de propiedad

Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Bypass de mantenimiento manual
Reduce los costes de instalación al eliminar la necesidad de utilizar un bypass mecánico externo.
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Capacidad de gestión

Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Frecuencia programable
Garantiza la compatibilidad con distintas frecuencias de entrada.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure Manager de APC.
Intelligent Card Slot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
PantallaLCD
Pantalla alfanumérica que muestra parámetros y alarmas del sistema.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.

Disponibilidad

Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Tiempo de autonomía escalable
Permite añadir rápidamente más tiempo de autonomía cuando es necesario.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Módulos de baterías conectados en paralelo
Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
Entrada dual de alimentación
Aumenta la disponibilidad al poder conectar el SAI a dos fuentes de alimentación distintas.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
24.0Kilovatios / 30.0kVA
Tensión de salida, nota
Configurable para 200: Tensión nominal de salida 208 o 220 V trifásica
Eficacia con carga completa
93.0 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 5 % at full load ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
57 - 63 Hz Para 60 Hz nominales Sincronizado para principales, 60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada
Otras tensiones de salida
220 V
Factor de carga pico
Ilimitado
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Derivación
Built-in maintenance bypass, Built-in static bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
40-70 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
177 - 239 (208 V)V
Eficacia con carga completa
93.0 %
Otras tensiones de entrada
220 V
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.98

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
SmartSlot
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visibles: demoras configurables
Desconexión de Emergencia (EPO)
Optativo

Descripción física

Altura máxima
1995mm, 199.5cm
Anchura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidad máxima
1075mm, 107.5cm
Peso neto
859.09kg
Peso de envío
894.09kg
Altura bruta
1995mm, 199.5cm
Anchura bruta
600mm, 60.0cm
Profundidad bruta
1075mm, 107.5cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-50 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
58.0dBA
Disipación térmica en línea
4238.0BTU/h
Protection Class
NEMA 1

Conformidad

Aceptaciones
cUL listed, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios