Nuestras marcas

APC Smart-UPS VT Maintenance Bypass Panel, 10-15kVA, 208V, floor mount

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
Green Premium™
RoHS
  • Accesorios que mejoran la flexibilidad de uso del Matrix-UPS.

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

SBPSU10K15FC1M1 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (0 W)
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
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V, 208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
APC Smart-UPS VT Maintenance Bypass Panel, 10-15kVA, 208V, floor mount
Accesorios que mejoran la flexibilidad de uso del Matrix-UPS.
Incluye: Manual de usuario

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
15.0Kilovatios / 15.0kVA
Eficacia con carga completa
99.0 %

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Número de cables de alimentación
1
Eficacia con carga completa
99.0 %

Descripción física

Altura máxima
1486mm, 148.6cm
Anchura máxima
349mm, 34.9cm
Profundidad máxima
826mm, 82.6cm
Peso neto
104.55kg
Peso de envío
128.18kg
Altura bruta
1588mm, 158.8cm
Anchura bruta
451mm, 45.1cm
Profundidad bruta
927mm, 92.7cm
Color
Negro
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 3048metros

Conformidad

Aceptaciones
cRegistrado por UL, UL 1778, Registrado por UL
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios