Nuestras marcas

APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount

APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount Frontal derecho
APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount Frontal derecho
APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount Frontal derecho
APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount Frontal directo
APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount Back
APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount Miscellaneous
APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount Miscellaneous
APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount Frontal derecho
APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount Frontal directo
APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount Back
APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount Miscellaneous
APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Accesorios que mejoran la flexibilidad de uso del Matrix-UPS.

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

SUVTXFM10K30G Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (0 W)
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
208V
Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH
APC Smart-UPS VT Input Transformer, 480/208V, 10-30kVA, floormount
Accesorios que mejoran la flexibilidad de uso del Matrix-UPS.
Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz

Descripción física

Altura máxima
1487mm, 148.7cm
Anchura máxima
351mm, 35.1cm
Profundidad máxima
837mm, 83.7cm
Peso neto
280.0kg
Peso de envío
314.0kg
Altura bruta
1664mm, 166.37cm
Anchura bruta
724mm, 72.39cm
Profundidad bruta
1105mm, 110.49cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 9144metros

Conformidad

Aceptaciones
UL 1778
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios