APC Smart UPS RC 96V Battery Pack with 1 Battery String

APC Smart UPS RC 96V Battery Pack with 1 Battery String Parte Delantera Izquierda
APC Smart UPS RC 96V Battery Pack with 1 Battery String Parte Delantera Izquierda
APC Smart UPS RC 96V Battery Pack with 1 Battery String Parte Delantera Izquierda
APC Smart UPS RC 96V Battery Pack with 1 Battery String Frontal derecho
APC Smart UPS RC 96V Battery Pack with 1 Battery String Frontal directo
APC Smart UPS RC 96V Battery Pack with 1 Battery String Back
APC Smart UPS RC 96V Battery Pack with 1 Battery String Parte Delantera Izquierda
APC Smart UPS RC 96V Battery Pack with 1 Battery String Frontal derecho
APC Smart UPS RC 96V Battery Pack with 1 Battery String Frontal directo
APC Smart UPS RC 96V Battery Pack with 1 Battery String Back
Green Premium™
RoHS
  • Los sistemas de batería de autonomía extendida proporcionan tiempos de ejecución flexibles a aplicaciones Smart-UPS de importancia crítica.

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

SRC96XLBP2S Características

Características principales

Altura de racks
4U
APC Smart UPS RC 96V Battery Pack with 1 Battery String
Los sistemas de batería de autonomía extendida proporcionan tiempos de ejecución flexibles a aplicaciones Smart-UPS de importancia crítica.
Incluye: Guia de instalación
  • Acceso frontal a las baterías
    Las baterías de plomo-ácido de acceso frontal reguladas mediante válvulas (VRLA por sus siglas en inglés) posibilitan una inspección y un mantenimiento sencillos y seguros tanto de las baterías como del hardware de conexión relacionado.

Smart-UPS características y ventajas

Disponibilidad

Configuración de varias baterías
Conecta hasta 10 baterías para aplicaciones que necesiten una mayor autonomía.
Gestión de baterías avanzada incluida
La monitorización integrada a nivel de celda, módulo y armario proporciona una imagen clara de la salud y autonomía de la batería, con las ventajas añadidas de un rendimiento del tiempo de funcionamiento consistente y predecible, y una salud de la celda estable.

Distribución de productos

Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Australia, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, China, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Fiyi, Granada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Haití, Indonesia, Jamaica, Japón, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Islas Caimán, Santa Lucia, Marruecos, Myanmar, México, Malasia, Nicaragua, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Puerto Rico, Paraguay, Singapur, El Salvador, Tailandia, Trinidad y Tobago, Taiwán, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos
1
Montaje de batería
Enclosed battery cartridge ((*))
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años
Cantidad de RBC™
3

Descripción física

Altura máxima
174mm, 17.4cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
457mm, 45.7cm
Peso neto
34.47kg
Peso de envío
41.96kg
Altura bruta
337mm, 33.7cm
Anchura bruta
622mm, 62.2cm
Profundidad bruta
597mm, 59.7cm
Color
Negro
Unidades en Palet
6.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios