Nuestras marcas

APC Replacement Battery Cartridge #158

APC Replacement Battery Cartridge #158 Frontal derecho
APC Replacement Battery Cartridge #158 Frontal derecho
APC Replacement Battery Cartridge #158 Frontal derecho
APC Replacement Battery Cartridge #158 Frontal derecho
  • La genuinas APC RBC(TM) se prueban y certifican en cuanto a la compatibilidad para restaurar la ejecución del SAI según las especificaciones originales.

Ver descripción de producto

APCRBC158 Características

APC Replacement Battery Cartridge #158
La genuinas APC RBC(TM) se prueban y certifican en cuanto a la compatibilidad para restaurar la ejecución del SAI según las especificaciones originales.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías

Cartuchos de batería de sustitución características y ventajas

Comodidad

Envío prepagado a una empresa de reciclaje cercana (la disponibilidad varía según el país)
Protege el medio ambiente al garantizar el reciclaje de casi el 100% de las baterías antiguas.
Embalaje reutilizable con instrucciones claras para la eliminación correcta de las baterías gastadas.
Cómodo, fácil y ecológico.
Completamente ensamblado para una instalación sencilla en caliente
Los RBC de APC, seguros y fiables, contienen un número mínimo de conexiones para ahorrar un tiempo valioso. Los RBC de APC pueden intercambiarse en caliente, por lo que su instalación no obliga a desconectar la red.

Compatibilidad

Batería de larga vida útil
Diseñado por APC by Schneider Electric exclusivamente para los SAI de APC para lograr una compatibilidad completa con el sistema inteligente de gestión de baterías.
Compatibilidad con SAI garantizada
Probado y homologado para restaurar el rendimiento de su SAI APC. Mantiene las homologaciones de seguridad del SAI (UL, VDE, CSA) y la política de protección de la vida útil del equipo (en caso aplicable).

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años

Descripción física

Altura máxima
76mm, 7.6cm
Anchura máxima
152mm, 15.2cm
Profundidad máxima
203mm, 20.3cm
Peso neto
5.6kg
Peso de envío
5.84kg
Altura bruta
146mm, 14.6cm
Anchura bruta
234mm, 23.4cm
Profundidad bruta
275mm, 27.5cm

Conformidad

Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios