Nuestras marcas

APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-polymer, Black

APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-polymer, Black Parte Delantera Izquierda
APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-polymer, Black Parte Delantera Izquierda
APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-polymer, Black Parte Delantera Izquierda
video
video
APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-polymer, Black Detailed
video
video
APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-polymer, Black Parte Delantera Izquierda
video
APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-polymer, Black Detailed
video
RoHS
  • Suministro eléctrico portátil para dispositivos móviles.

  • Incluye: Adaptador de alimentación USB, Manual de usuario

Ver descripción de producto

M5BK Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
5V
APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-polymer, Black
Suministro eléctrico portátil para dispositivos móviles.
Incluye: Adaptador de alimentación USB, Manual de usuario
  • Indicador LED de carga de la batería
    La indicación LED activada mediante pulsador muestra el estado de carga de la batería.

Grupos eléctricos portátiles características y ventajas

Disponibilidad

Carga eficiente
Alarga la vida de la batería del grupo eléctrico portátil desconectándola automáticamente cuando los dispositivos conectados han acabado de cargarse.

Compatibilidad

Compatible con dispositivos móviles
Los grupos eléctricos portátiles recargan todos los dispositivos que se alimentan mediante cable USB, como teléfonos móviles, tabletas, reproductores de audio, consolas de juegos portátiles y libros electrónicos.

Comodidad

Indicador LED de carga de la batería
La indicación LED activada mediante pulsador muestra el estado de carga de la batería.

Distribución de productos

Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Australia, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Fiyi, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Indonesia, Jamaica, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Islas Caimán, Santa Lucia, Myanmar, México, Malasia, Nicaragua, Panamá, Filipinas, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Tailandia, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam

Salida

Capacidad de la batería (mAh)
5000
Tensión de salida de la batería
5 V

Entrada

Suministro eléctrico de entrada
8 Vatios

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Li-Poly (Polímero de litio)
Vida útil esperada de la batería (en años)
1

Descripción física

Altura máxima
108mm, 10.75cm
Anchura máxima
64mm, 6.44cm
Profundidad máxima
14mm, 1.44cm
Peso neto
0.14kg
Peso de envío
0.2kg
Altura bruta
190mm, 19.0cm
Anchura bruta
108mm, 10.8cm
Profundidad bruta
22mm, 2.2cm
Color
Negro
Unidades en Palet
1440.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 35 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 914.4metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 50 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 914.4metros

Conformidad

Aceptaciones
BSMI, Marcado CE, EN/IEC 60950-1, FCC parte 15 clase B
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios