Nuestras marcas

APC Mobile Power Pack, 3000mAh Li-ion cylinder, Black

APC Mobile Power Pack, 3000mAh Li-ion cylinder, Black Parte Delantera Izquierda
APC Mobile Power Pack, 3000mAh Li-ion cylinder, Black Parte Delantera Izquierda
APC Mobile Power Pack, 3000mAh Li-ion cylinder, Black Parte Delantera Izquierda
video
video
APC Mobile Power Pack, 3000mAh Li-ion cylinder, Black Parte Delantera Izquierda
APC Mobile Power Pack, 3000mAh Li-ion cylinder, Black Frontal directo
APC Mobile Power Pack, 3000mAh Li-ion cylinder, Black Miscellaneous
APC Mobile Power Pack, 3000mAh Li-ion cylinder, Black Miscellaneous
APC Mobile Power Pack, 3000mAh Li-ion cylinder, Black Detailed
APC Mobile Power Pack, 3000mAh Li-ion cylinder, Black Detailed
APC Mobile Power Pack, 3000mAh Li-ion cylinder, Black Parte Delantera Izquierda
video
APC Mobile Power Pack, 3000mAh Li-ion cylinder, Black Parte Delantera Izquierda
APC Mobile Power Pack, 3000mAh Li-ion cylinder, Black Frontal directo
APC Mobile Power Pack, 3000mAh Li-ion cylinder, Black Miscellaneous
APC Mobile Power Pack, 3000mAh Li-ion cylinder, Black Miscellaneous
APC Mobile Power Pack, 3000mAh Li-ion cylinder, Black Detailed
APC Mobile Power Pack, 3000mAh Li-ion cylinder, Black Detailed
RoHS
  • Suministro eléctrico portátil para dispositivos móviles.

  • Incluye: Adaptador de alimentación USB, Manual de usuario

Ver descripción de producto

M3BK Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
5V
APC Mobile Power Pack, 3000mAh Li-ion cylinder, Black
Suministro eléctrico portátil para dispositivos móviles.
Incluye: Adaptador de alimentación USB, Manual de usuario
  • Indicador LED de carga de la batería
    La indicación LED activada mediante pulsador muestra el estado de carga de la batería.

Grupos eléctricos portátiles características y ventajas

Disponibilidad

Carga eficiente
Alarga la vida de la batería del grupo eléctrico portátil desconectándola automáticamente cuando los dispositivos conectados han acabado de cargarse.

Comodidad

Indicador LED de carga de la batería
La indicación LED activada mediante pulsador muestra el estado de carga de la batería.

Compatibilidad

Compatible con dispositivos móviles
Los grupos eléctricos portátiles recargan todos los dispositivos que se alimentan mediante cable USB, como teléfonos móviles, tabletas, reproductores de audio, consolas de juegos portátiles y libros electrónicos.

Distribución de productos

Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Italia, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Capacidad de la batería (mAh)
3000
Tensión de salida de la batería
5 V

Entrada

Suministro eléctrico de entrada
5 Vatios

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Li-Ion (Ión de litio)
Vida útil esperada de la batería (en años)
1
Battery life (number of cycles)
360 cycles

Descripción física

Altura máxima
72mm, 7.2cm
Anchura máxima
23mm, 2.3cm
Profundidad máxima
33mm, 3.3cm
Peso neto
0.08kg
Peso de envío
0.14kg
Altura bruta
134mm, 13.4cm
Anchura bruta
29mm, 2.9cm
Profundidad bruta
89mm, 8.9cm
Color
Negro
Unidades en Palet
1680.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 50 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 3048metros

Conformidad

Aceptaciones
Marcado CE, EN/IEC 60950-1, FCC parte 15 clase B
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios