APC Essential SurgeArrest 4 Rotating Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V

APC Essential SurgeArrest 4 Rotating Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Parte Delantera Izquierda
APC Essential SurgeArrest 4 Rotating Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Parte Delantera Izquierda
APC Essential SurgeArrest 4 Rotating Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Parte Delantera Izquierda
APC Essential SurgeArrest 4 Rotating Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Frontal derecho
APC Essential SurgeArrest 4 Rotating Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Frontal directo
APC Essential SurgeArrest 4 Rotating Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Detailed
APC Essential SurgeArrest 4 Rotating Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Subcategory
APC Essential SurgeArrest 4 Rotating Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Default
APC Essential SurgeArrest 4 Rotating Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Parte Delantera Izquierda
APC Essential SurgeArrest 4 Rotating Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Frontal derecho
APC Essential SurgeArrest 4 Rotating Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Frontal directo
APC Essential SurgeArrest 4 Rotating Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Detailed
APC Essential SurgeArrest 4 Rotating Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Subcategory
APC Essential SurgeArrest 4 Rotating Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Default
RoHS
  • Protección básica para ordenadores y componentes electrónicos

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

PE4WRU3 Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Corriente máxima de entrada
15.0A
APC Essential SurgeArrest 4 Rotating Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V
Protección básica para ordenadores y componentes electrónicos
Incluye: Manual de usuario
  • Puertos de carga USB
    Cargue al mismo tiempo varios dispositivos móviles, incluidos teléfonos inteligentes y tabletas.

SurgeArrest Essential características y ventajas

Características de marketing

Protección de la línea de datos
La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.

Protección

Safety-Agency Approved Surge Protector
All the APC surge protectors undergo stringent testing to comply with global and local agency safety requirements.
Filtro de ruido
Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.

Seguridad

Modo a prueba de fallos
La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
Protección contra catástrofes
Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
Indicador de fallos de cableado en el edificio
Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
Protection working indicator
SurgeArrest le avisará si sus circuitos se han dañado debido a un choque intenso o a una subida de tensión de la red, y no puede proporcionar protección al 100 %. Si sigue dentro del plazo de garantía, APC sustituirá su SurgeArrest dañado sin ningún coste.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Number of Outlets
4.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Suministro eléctrico de entrada
1800 Vatios
Maximum Line Current
15A

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
1080Julios
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
48kAmperios
Peak Current Normal Mode
24kAmperios

Descripción física

Altura máxima
140mm, 14.0cm
Anchura máxima
95mm, 9.5cm
Profundidad máxima
65mm, 6.5cm
Peso neto
0.32kg
Peso de envío
0.4kg
Altura bruta
244mm, 24.4cm
Anchura bruta
129mm, 12.85cm
Profundidad bruta
7mm, 0.7cm
Color
Blanco
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
305 x 229 x 254mm
Master Carton Units
6.0
Master Carton Weight
2.73
Unidades en Palet
270.0
SCC Codes
10731304343674

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
cULus, UL 1310, UL 1449, UL 498

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios