Nuestras marcas

APC Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack for 6&10kVA Rack, Extended Runtime model

APC Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack for 6&10kVA Rack, Extended Runtime model Parte Delantera Izquierda
APC Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack for 6&10kVA Rack, Extended Runtime model Parte Delantera Izquierda
APC Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack for 6&10kVA Rack, Extended Runtime model Parte Delantera Izquierda
APC Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack for 6&10kVA Rack, Extended Runtime model Frontal directo
APC Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack for 6&10kVA Rack, Extended Runtime model Back
APC Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack for 6&10kVA Rack, Extended Runtime model Parte Delantera Izquierda
APC Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack for 6&10kVA Rack, Extended Runtime model Frontal directo
APC Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack for 6&10kVA Rack, Extended Runtime model Back
RoHS
  • SAI en línea de alta calidad con doble conversión diseñado para cubrir necesidades esenciales de protección de energía, incluso en las condiciones eléctricas más ...

  • Incluye: Documentación en CD, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SRV240RLBP-9A Características

Características principales

Altura de racks
3U
APC Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack for 6&10kVA Rack, Extended Runtime model
SAI en línea de alta calidad con doble conversión diseñado para cubrir necesidades esenciales de protección de energía, incluso en las condiciones eléctricas más inestables
Incluye: Documentación en CD, Manual de usuario

SAI Easy UPS en línea características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

Notificación de batería desconectada
Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
Notificación predictiva de fallos.
Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.

Capacidad de gestión

Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
Indicadores LED
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
Intelligent Card Slot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.

Características

Modo ECO
Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Software de gestión
> Topología online de doble conversión
Garantiza una calidad de la alimentación de alto nivel, de forma uniforme. Cualquier alteración en la forma de donde de la distribución se regenera mediante el tiempo de transferencia cero del proceso de conversión de CA a CC y luego de CC a CA. La batería se utiliza solamente como fuente de respaldo.
Interfaz LCD intuitiva
Proporciona información clara y precisa en varios idiomas con la capacidad de configurar el SAI localmente con teclas de navegación de fácil manejo.
Eficiencia elevada
Tasas de eficiencia elevada que permanecen estables incluso a niveles de potencia de funcionamiento reducidos
Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Software de gestión
Permite supervisar la alimentación eléctrica y gestionar su SAI de forma sencilla.
Salida de onda sinusoidal pura en la batería
Simula la corriente de red para proporcionar la máxima compatibilidad a servidores PFC (factor de potencia corregido) y componentes electrónicos sensibles.

Disponibilidad

Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bangladesh, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Líbano, Santa Lucia, Sri Lanka, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Tensión de salida de la batería
240 V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Montaje de batería
Rack mount
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años
Bloques de baterías por serie
20

Descripción física

Altura máxima
133mm, 13.3cm
Anchura máxima
438mm, 43.8cm
Profundidad máxima
606mm, 60.6cm
Peso neto
63.0kg
Peso de envío
70.0kg
Altura bruta
250mm, 25.0cm
Anchura bruta
580mm, 58.0cm
Profundidad bruta
870mm, 87.0cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15000metros

Conformidad

Aceptaciones
CE, generador, EN/IEC 62040-1
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios