Nuestras marcas

APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V

APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V Parte Delantera Izquierda
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V Parte Delantera Izquierda
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V Parte Delantera Izquierda
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V Parte Delantera Izquierda
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V Parte Delantera Izquierda
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V Frontal derecho
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V Frontal directo
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V Embalaje
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V Parte Delantera Izquierda
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V Parte Delantera Izquierda
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V Parte Delantera Izquierda
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V Frontal derecho
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V Frontal directo
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V Embalaje
  • Batería de Seguridad de Gran Calidad y Protección para los Ordenadores Domésticos

  • Incluye: CD con software, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, system recovery and online backup software, Cable USB, Manual de usuario, Plantilla ...

Ver descripción de producto

BE650R Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (390 W)
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
390 Vatios / 650VA
Conexiones de salida
(4) NEMA 5-15R (Protección contra subidas de tensión)
(4) NEMA 5-15R (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.8metros
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V
Batería de Seguridad de Gran Calidad y Protección para los Ordenadores Domésticos
Incluye: CD con software, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, system recovery and online backup software, Cable USB, Manual de usuario, Plantilla montaje en pared
  • Alarmas sonoras
    El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Sustitución de baterías sin herramientas
    Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
  • Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
    Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • Protección de la línea de datos contra sobretensiones
    Protección de sobretensiones en la línea de datos
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • Indicadores LED de estado
    Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
  • Garantía de recuperación de datos de por vida
    Proporciona tranquilidad ofreciendo servicios profesionales de recuperación de datos en el caso de que se pierdan por un fallo de la unidad.
  • LED de repuesto para batería
    Nuestros armarios universales para exteriores incluyen bandejas deslizantes para baterías con pestillos de cierre para facilitar la instalación y el mantenimiento.
  • Disyuntores con capacidad de puesta a cero
    Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    El SAI cuenta con la aprobación UL1778
  • Tomas espaciadas del transformador
    Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.
  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Back-UPS ES características y ventajas

Protección

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Características de marketing

Protección de la línea de datos contra sobretensiones
Protección de sobretensiones en la línea de datos

Comodidad

Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Disyuntores con capacidad de puesta a cero
Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Tomas espaciadas del transformador
Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Belice, Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
390 Vatios / 650VA
Topología
En espera
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
88 - 139V
Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
16hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
6 Vatios

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
USB
Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería y fallo de cableado en edificio
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
365Julios
Data Line Protection
Rojo
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

Altura máxima
96mm, 9.6cm
Anchura máxima
283mm, 28.3cm
Profundidad máxima
180mm, 18.0cm
Peso neto
7.1kg
Peso de envío
8.18kg
Altura bruta
134mm, 13.4cm
Anchura bruta
389mm, 38.9cm
Profundidad bruta
229mm, 22.9cm
Color
Charcoal ((*))
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
279 x 406 x 229mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
16.78
Unidades en Palet
90.0
SCC Codes
10731304227363

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA
Disipación térmica en línea
15.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
CUL listed, FCC parte 15 clase B, FCC parte 68, NOM, UL 1778, UL 497A, UL 498
Garantía estándar
3 años para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios