APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup & AVR 120V
-
Protección contra cortes, curvas de tensión, interferencias de ruido eléctrico y corrientes transitorias perjudiciales
-
Incluye: CD con software, Manual de usuario
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible
J35B Características
Características principales
Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.
—
La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (865 W)
Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado
La carga total (consumo de energía) introducida es inferior al valor mínimo para este producto (
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
865 Vatios
/ 1.5kVA
Conexiones de salida
(2)
NEMA 5-15R
(Protección contra subidas de tensión)
(6)
NEMA 5-15R
(Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup & AVR 120V
Protección contra cortes, curvas de tensión, interferencias de ruido eléctrico y corrientes transitorias perjudiciales
Incluye: CD con software, Manual de usuario
-
Sensibilidad de tensión ajustable
Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
-
Puntos de transferencia de tensión ajustables
Maximiza el tiempo de vida útil de la batería ampliando la escala del voltaje de entrada o estrechando la regulación del voltaje de salida.
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
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
-
Sustitución de baterías sin herramientas
Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
-
Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes
-
Regulación automática de la tensión (AVR)
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
-
Indicador de fallos de cableado en el edificio
Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
-
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
-
Protección de la línea de datos
La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.
-
Notificación de batería desconectada
Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
-
Modo verde
Modo de funcionamiento pendiente de patente que deriva los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones para conseguir una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección.
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
PantallaLCD
Presenta un resumen esquemática de los datos críticos para el funcionamiento y la localización de averías guiados en la pantalla táctil LCD en color.
-
Salidas de ahorro de suministro eléctrico
Corta el suministro eléctrico automáticamente del equipo inactivo para conservar electricidad.
-
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
-
Aprobado por agencia de seguridad
El SAI cuenta con la aprobación UL1778
-
Tomas espaciadas del transformador
Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.
AV Power Conditioners & Battery Backups características y ventajas
Protección
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Bancos de filtros de potencia aislados
Elimina las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia (EMI/RFI) como causa de la degradación de la señal de audio y vídeo.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Boost and Trim Automatic Voltage Regulation (AVR). (Does not apply to J25B)
Elimina las fluctuaciones de la tensión como fuente de la degradación de la señal AV y el estrés en el suministro eléctrico de los componentes.
Protección de la línea de datos contra sobretensiones
Protección de sobretensiones en la línea de datos
Facilidad de reparación y mantenimiento
Disyuntores con capacidad de puesta a cero
Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.
Múltiples métodos de montaje
Permite la estandarización en un producto para usarlo en distintos entornos.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Capacidad de gestión
LED & display dimmer
Ajusta el brillo de los LED y la pantalla de la unidad independientemente para poder adaptarlos a gustos y entornos individuales.
Sensibilidad de tensión ajustable
Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
Encendido y apagado secuenciados
Ayuda a encender los componentes en el orden correcto para evitar daños en el altavoz. Una secuenciación adecuada también ayuda a gestionar el consumo de corriente en el arranque para evitar la activación innecesaria del disyuntor.
Distribución de productos
Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, Madagascar, Martinica, Mauricio, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Reunión, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte
Especificaciones técnicas
Salida
Potencia máx. configurable (vatios)
865 Vatios
/ 1.5kVA
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Entrada
Baterías y tiempo de autonomía
Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos
1
Tiempo típico de recarga
16hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
2 - 4
Suministro de carga de baterías (vatios)
17 Vatios
Runtime
Rendimiento
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Surge energy rating
345Julios
Descripción física
Altura máxima
98mm, 9.76cm
Anchura máxima
432mm, 43.18cm
Profundidad máxima
406mm, 40.64cm
Peso neto
14.0kg
Peso de envío
16.0kg
Altura bruta
205mm, 20.51cm
Anchura bruta
559mm, 55.88cm
Profundidad bruta
539mm, 53.94cm
Color
Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
559 x 584 x 432mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
33.99
SCC Codes
10731304277696
Descripción medioambiental
Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 3048metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA
Conformidad
Aceptaciones
FCC parte 15 clase B, UL 1778
Garantía estándar
3 años para la reparación o sustitución
Sostenible Oferta Estado
RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación