APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V

APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Parte Delantera Izquierda
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Parte Delantera Izquierda
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Parte Delantera Izquierda
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Parte Delantera Izquierda
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Parte Delantera Izquierda
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Frontal derecho
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Frontal directo
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Aplicación
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Aplicación
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Aplicación
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Aplicación
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Miscellaneous
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Miscellaneous
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Miscellaneous
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Miscellaneous
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Miscellaneous
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Miscellaneous
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Embalaje
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Embalaje
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Embalaje
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Parte Delantera Izquierda
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Parte Delantera Izquierda
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Parte Delantera Izquierda
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Frontal derecho
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Frontal directo
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Aplicación
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Aplicación
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Aplicación
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Aplicación
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Miscellaneous
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Miscellaneous
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Miscellaneous
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Miscellaneous
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Miscellaneous
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Miscellaneous
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Embalaje
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Embalaje
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V Embalaje
  • Protección contra la interferencia de ruido eléctrico y corrientes transitorias perjudiciales

  • Incluye: Cable de Alimentación Separable, Manual de usuario, Plantilla montaje en pared

Ver descripción de producto

C2 Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
0.6metros
Corriente máxima de entrada
12.0A
APC AV C Type 2 Outlet Wall Mount Power Filter, 120V
Protección contra la interferencia de ruido eléctrico y corrientes transitorias perjudiciales
Incluye: Cable de Alimentación Separable, Manual de usuario, Plantilla montaje en pared
  • Tomas de corriente siempre activas
    8 modelos de toma ofrecen un espacio específico para admitir bloques de transformadores anchos sin tapar las tomas adyacentes y con 2 tomas siempre bajo tensión. Es posible enchufar 8 cables de alimentación incluyendo 3 transformadores al mismo tiempo. En caso de que tenga equipo que deba permanecer encendido en todo momento, como un fax, siempre puede conectarlo a un enchufe. El equipo estará protegido y recibirá alimentación incluso cuando la unidad esté desconectada.
  • Indicador de fallos de cableado en el edificio
    Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
  • Protección contra catástrofes
    Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
  • Conformidad con agencias reguladoras e índices de paso de IEEE
    Un estricto tercer test le proporciona la tranquilidad de que todos los protectores de corriente protegen su equipo y sus datos de los posibles daños ocasionados por subidas de tensión o picos.
  • Protección contra rayos y subida de tensión
    Al realizar las pruebas ANSI/IEEE 587 de categoría "A" y "B", el rendimiento de limitación de los Smart-UPS de APC es superior a prácticamente todos los limitadores contra sobretensiones.
  • Filtro de ruido
    Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
  • Indicador de sobrecarga
    El indicador se ilumina cuando los equipos conectados consumen más energía de la que la unidad puede admitir. Para solucionar el problema, desenchufe los equipos menos importantes.
  • Enchufe en Ángulo Recto
    Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.
  • LED de Estado
    Impide que la batería del coche se agote por completo.

Filtros de potencia AV características y ventajas

Capacidad de gestión

Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Múltiples métodos de montaje
Permite la estandarización en un producto para usarlo en distintos entornos.

Protección

Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Protección de la línea de datos contra sobretensiones
Protección de sobretensiones en la línea de datos
Bancos de filtros de potencia aislados
Elimina las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia (EMI/RFI) como causa de la degradación de la señal de audio y vídeo.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Alemania, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Number of Outlets
2.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Número de cables de alimentación
1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
1890Julios

Descripción física

Altura máxima
94mm, 9.4cm
Anchura máxima
170mm, 17.0cm
Profundidad máxima
41mm, 4.1cm
Peso neto
0.68kg
Peso de envío
0.9kg
Altura bruta
254mm, 25.4cm
Anchura bruta
203mm, 20.3cm
Profundidad bruta
38mm, 3.8cm
Color
Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
127 x 218 x 260mm
Master Carton Units
3.0
Master Carton Weight
3.29
Unidades en Palet
360.0
SCC Codes
10731304248849

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 50 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
cUL listed, FCC parte 68, NOM, UL 1363, UL 1449
Garantía estándar
De por vida

Opciones

Servicios