All-in-one container

Infraestructura informática prefabricada fácil de implementar embalada en un contenedor para envío seguro, resistente a condiciones climáticas hostiles y a prueba de incendios para aplicaciones remotas o especiales.

Los contenedores SmartShelter permiten hacer frente a los desafíos de implementar centros de datos en establecimientos remotos, entornos industriales y otras ubicaciones en las que no se cuenta con un edificio u otro espacio dedicado. Cuente con procesamiento en tiempo real y solucione problemas de latencia y de ancho de banda instalando un centro de datos próximo a su establecimiento. Aproveche la simplicidad de un centro de datos fácil de implementar para una sucursal, establecimiento de explotación de petróleo y gas, establecimiento minero o base de operaciones militares.

-Reduzca el nivel de riesgo con un sistema pre estructurado y totalmente administrado
-Flexibilidad para contemplar el cambio y el crecimiento del centro de datos a medida que cambian las exigencias de los clientes
- Brinde seguridad física a los datos críticos
-Obtenga ingresos o produzca en menor tiempo implementando el centro de datos rápidamente en cualquier parte del mundo
- Implemente centros de datos en áreas remotas con mínimo respaldo para la construcción.
-Reasigne el espacio valioso a las actividades centrales de la empresa

Los contenedores SmartShelter incluyen toda la infraestructura física del centro de datos, totalmente ensamblada y probada en un único contenedor ISO para transporte, y constituyen una opción conveniente a la hora de implementar un centro de datos prefabricado

Seguir leyendo
Products Número de parte Comparar
Producto Contenedor ISO todo en uno de 14 kW, 4 racks y 400 V Número de parte PFMICJ014F1R04B
Cómo comprar
Producto Contenedor ISO todo en uno de 38 kW, 5 racks y 400 V Número de parte PFMICJ038F1R05B
Cómo comprar
Producto Contenedor ISO todo en uno de 48kW, 12 racks y 400 V Número de parte PFMICJ042F1R12B
Cómo comprar
Producto Contenedor ISO todo en uno de 90kW, 12 racks y 400 V Número de parte PFMICJ090F1R12B
Cómo comprar
Agilidad
Escalable y flexible Los módulos prefabricados hacen posible el crecimiento escalable de la infraestructura informática y cuentan con la flexibilidad necesaria para ajustar el diseño y el tamaño de fases futuras de implementación. Es posible retrasar inversiones de capital, con la consiguiente mejora del flujo de fondos.
pre estructurado y ensamblado en fábrica Los módulos prefabricados se diseñan y construyen según especificaciones precisas en un entorno de fabricación controlado y utilizan software DCIM, con el resultado de que la confiabilidad aumenta y el rendimiento del centro de datos se vuelve más predecible.
StruxureWare Data Center Expert pre instalado El software DCIM de eficacia comprobada brinda monitoreo en tiempo real, informes y gráficos definidos por el usuario, así como notificación de fallas y agravamiento de eventos críticos que afectan la infraestructura. El software se pre instala, lo cual reduce de manera significativa la tarea de configuración en el establecimiento y los costos.
Implementación sencilla y rápida Los módulos prefabricados para centros de datos llegan al establecimiento listos para su implementación, lo que reduce en forma significativa el tiempo y los costos de instalación.