Placas de gestión de redes para unidades UPS

Monitoreo y control remotos de una unidad UPS particular mediante la conexión directa a la red.

Las tarjetas de gestión de redes para unidades UPS de APC permiten un control y monitoreo seguros de una unidad UPS de APC individual mediante un explorador web, interfaz de línea de comando, o SNMP. La tecnología incorporada brinda una confiabilidad excepcional, con características de notificación que le informan de los problemas en el momento en que se producen. Para servidores protegidos, el software PowerChute® Network Shutdown incluido proporciona un apagado automático y sin inconvenientes en caso de un corte prolongado en el suministro de energía, lo que mantiene siempre la información de negocios a salvo.

Seguir leyendo
Products Número de parte Comparar
Producto Tarjeta de gestión de redes para UPS 2 Número de parte AP9630
Cómo comprar
Producto Tarjeta de gestión de redes para UPS 2 con monitoreo ambiental Número de parte AP9631
Cómo comprar
Producto Tarjeta de gestión de redes 2 (NMC2) para UPS con monitoreo ambiental, acceso fuera de banda y compatibilidad con Modbus Número de parte AP9635
Cómo comprar
Producto Accesorio de E/S de contacto seco de APC Número de parte AP9810
Cómo comprar
Protección
Password Security Protección de contraseña seleccionable por el usuario.
Acceso de usuarios en varios niveles Admite hasta cuatro niveles de acceso: Administrador, Usuario de dispositivo, Usuario de solo lectura, Usuario de red; se establecen requisitos de nombre de usuario y contraseña.
Soporte para Radius Emplee un servidor Radius existente para autenticar en forma segura, autorizar y llevar el control de su dispositivo APC.
PowerChute Network Shutdown Apagado confiable de diversos servidores basado en la red
Disponibilidad
Reinicio remoto de equipos Evita que las empresas deban enviar un técnico a una ubicación remota.
Costo total de propiedad
Firmware de actualización veloz Instale versiones de mantenimiento del firmware en forma remota mediante FTP.
Browser Accessible Ver la interfaz del usuario con un navegador. Proporciona acceso rápido desde cualquier punto de la red.
Manejabilidad
Notificación La notificación de situaciones críticas garantiza que se las aborde a tiempo.
Compatible con sistemas de gestión empresarial Administre sus dispositivos de APC con un único sistema, enviando capturas SNMP (eventos) al sistema de administración de redes que prefiera.
Programación Los parámetros que puede establecer el usuario le permiten apagar el equipo y las unidades de UPS conectados, según sea necesario. Permite que los clientes realicen cierres de mantenimiento del sistema operativo o programar otros períodos de apagado de las unidades UPS. Únicamente para AP9617.
Registro de datos Identifique tendencias problemáticas antes de que se intensifiquen o exporte la memoria de datos para su análisis.
Registro de eventos Identifique el momento exacto en que se producen los eventos que conducen a un incidente y la secuencia en que ocurren con la memoria de eventos.
Se integra con StruxureWare Data Center Expert Plataforma para administración y monitoreo escalable que brinda monitoreo de dispositivos en tiempo real y notificación instantánea de eventos.