Telecomunicaciones

Soluciones confiables y flexibles de CC para aplicaciones de banda ancha, aplicaciones inalámbricas de baja potencia y otras aplicaciones de telecomunicaciones implementadas en las instalaciones de los clientes.

La comunicación ininterrumpida no es posible sin un suministro ininterrumpido. Proteger las líneas de telecomunicación frente a las perturbaciones provocadas por un suministro inadecuado o inestable es tan importante como proteger el flujo de datos de una computadora. Y quizá más: las interrupciones del suministro suelen ir acompañadas de desastres naturales y de otro tipo, cuando las posibilidades de obtener ayuda con prontitud son particularmente reducidas. Para proteger las líneas de telecomunicaciones ante perturbaciones eléctricas, APC by Schneider Electric ofrece las dos soluciones siguientes: PowerShield, una unidad UPS de CC diseñada para proteger los equipos de redes híbridas de fibra óptica y coaxial, fibra en el domicilio del abonado (FTTH) y bucle local inalámbrico fijo (FWLL) implementadas en las instalaciones del cliente. Magnum VS, un generador de CC modular para montaje en rack para aplicaciones inalámbricas que requieren bajos niveles de potencia, aplicaciones en las instalaciones del cliente y aplicaciones de red distribuidas.

Seguir leyendo
Products Número de parte Comparar
Producto Unidad UPS PowerShield 27 W CC, salida 13V, flotante, cable de alimentación de 3 conductores NAM Número de parte CP27U13NA3-S
Cómo comprar
Disponibilidad
Duración prolongable Es posible agregar baterías adicionales para suministrar energía a la carga por períodos de tiempo prolongados en el caso de una falla del servicio eléctrico.
Compensación de temperatura de tensión de batería La compensación automática del voltaje de flotación según la temperatura prolonga la vida útil y el rendimiento de la batería.
Protección interna Los dispositivos de protección integral contra sobrecargas de corriente protegen el sistema contra fallas por sobrecarga.
Manejabilidad
LED Indicators Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
Autodiagnóstico automático Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Funcionabilidad
Acceso frontal La instalación y el mantenimiento de todos los componentes pueden llevarse a cabo sin necesidad de acceder a la zona posterior o lateral del gabinete.
Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
Baterías reemplazables en caliente Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Baterías que puede reemplazar el usuario Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.