MGE Galaxy 9000

Protección de energía trifásica robusta de 800-900 kVA adaptable a los requisitos exclusivos de centros de datos medianos y grandes, edificios y procesos industriales críticos.

La unidad MGE Galaxy 9000 está pensada y construida teniendo en mente la demanda del mercado de elevados valores de kVA/kW en un único formato en cuanto a las dimensiones. La unidad MGE Galaxy 9000 es la opción preferida por los clientes que integran el ranking Fortune 500 que buscan obtener lo máximo en cuanto a confiabilidad y disponibilidad en lo que respecta a soluciones UPS con el fin de satisfacer sus demandas de protección de energía crítica. Proporciona gran flexibilidad y características de suministro de alta potencia gracias a equipos auxiliares exclusivos tales como: dispositivos para conexión en paralelo para suministrar hasta 4000 kVA y opciones de rectificador de 12 pulsos, lo que reduce la distorsión armónica total en la corriente de entrada a menos del 5%. Ofrece compatibilidad avanzada con generadores porque incorpora una exclusiva técnica de diseño integrada de MGE Galaxy para el limitador de corriente de entrada. Además, los bypass externos y los módulos de sincronización completan el catálogo de productos al tiempo que se mantiene la eficiencia y la calidad de la potencia de salida que usted espera de la línea de productos MGE Galaxy.

Seguir leyendo
Products Número de parte Comparar
Producto Tarjeta de gestión de redes para UPS 2 de Schneider: kit para Galaxy 9000 Número de parte G9K9635CH
Cómo comprar
Sostenibilidad
Certificación EU CoC para unidad UPS Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia
Manejabilidad
Pantalla táctil de color de gran tamaño. Acceda fácilmente a información clave del sistema y datos sobre la línea/carga.
Disponibilidad
Arquitectura con alto nivel de disponibilidad Diferentes modos de operación: espera activa, en paralelo integrado o con interruptor estático centralizado para módulos múltiples de modo de crear arquitecturas con altos niveles de disponibilidad.
Compatibilidad
Parallel capability Es posible colocar varias unidades en paralelo para satisfacer los requisitos de capacidad de potencia y redundancia.
Sincronización de salida con fuente externa La unidad UPS puede sincronizarse con cualquier otra fuente independiente para utilizar interruptores estáticos de transferencia “aguas abajo”.