Baterías de iones de litio

Una solución de almacenamiento de energía compacta, ligera, duradera y sofisticada para sistemas trifásicos de energía ininterrumpible.

La solución de baterías de Schneider Electric (Ion-Litio) para UPS trifásicos es una solución de protección de almacenamiento de energía innovadora y de alto valor para centros de datos, procesos industriales e infraestructura crítica. La solución de baterías de iones de litio reduce considerablemente el espacio que utiliza la batería y su peso para permitir un uso más eficaz del espacio. También duplica la duración de la batería y simplifica el mantenimiento en comparación con las baterías tradicionales. Su temperatura de funcionamiento mayor reduce los requisitos de enfriamiento, y el sistema de administración de baterías incluido mejora la predictibilidad y la capacidad de administración del almacenamiento de respaldo, lo que reduce el costo total de propiedad.

Seguir leyendo
Products Número de parte Comparar
Producto Rack para baterías de iones de litio tipo E - UL Número de parte LIBATTSMGEUL
Cómo comprar
Producto Rack para baterías de ion de litio tipo G - IEC Número de parte LIBATTSMGGIEC
Cómo comprar
Producto Rack para baterías de ion de litio tipo S - IEC Número de parte LIBATTSMGSIEC
Cómo comprar
Producto Rack para baterías de iones de litio tipo E - IEC Número de parte LIBATTSMGEIEC
Cómo comprar
Producto Rack para baterías de ion de litio tipo G - UL Número de parte LIBATTSMGGUL
Cómo comprar
Producto Rack para baterías de ion de litio tipo O - IEC Número de parte LIBATTSMGOIEC
Cómo comprar
Producto Rack para baterías de ion de litio tipo O - UL Número de parte LIBATTSMGOUL
Cómo comprar
Costo total de propiedad
Vida útil extendida de la batería La tecnología de ion de litio duplica la vida útil de las baterías, por lo que reduce los riesgos de tiempos de inactividad y desconexión de la carga durante el mantenimiento o reemplazo.
Solución de baterías liviana Reluce el peso en dos tercios, lo que brinda flexibilidad para instalar la solución de baterías en cualquier planta al tiempo que se minimizan los requisitos de modificación estructural.
Formato compacto de batería Reduce considerablemente el formato de la solución de baterías de modo que los equipos que generan ingresos ocupen el espacio liberado.
Incluye gestión de baterías avanzada El monitoreo integrado por celda, módulo y gabinete brinda un panorama claro del tiempo de autonomía y la integridad de las baterías, con los beneficios adicionales del rendimiento predecible y uniforme del tiempo de autonomía y la estabilidad de las celdas.
Reduce los costos de enfriamiento Reduce el tamaño de la sala de baterías y aumenta la tolerancia a un mayor rango de temperaturas de funcionamiento, lo que permite reducir la capacidad de la solución de enfriamiento