Galaxy VS Models

Unidad UPS trifásica de alta eficiencia, con versiones de 20 a 100 kVA (400 V/480 V) y 10 a 50 kVA (208 V) para centros de datos del extremo de la red, pequeños y medianos, así como para otras aplicaciones de misión crítica.

Galaxy VS es una unidad de energía ininterrumpida trifásica modular fácil de implementar y de alta eficiencia, con versiones de 20 a 100 kVA (400 V/480 V) y 10 a 50 kVA (208 V). Brinda el más alto nivel de rendimiento para centros de datos del extremo de la red, pequeños y medianos, así como para entornos de infraestructura crítica en establecimientos comerciales e industriales. Su diseño compacto, con tecnología de alta densidad y arquitectura tolerante a fallos maximiza la disponibilidad, eficiencia operativa y protección de carga crítica, a la vez que minimiza el costo total de propiedad. Gracias a las tecnologías patentadas, esta unidad UPS proporciona hasta un 97 % de eficiencia en modo normal y hasta un 99 % en modo ECOnversion, lo que representa un 66 % de ahorro de energía. La unidad Galaxy VS es apta para EcoStruxure y le brinda tranquilidad en cualquier momento y en cualquier lugar. Se incluye el servicio de puesta en marcha para optimizar el rendimiento del sistema, la calidad y la seguridad. El diseño robusto y el rendimiento de primer nivel convierten la unidad Galaxy VS en el respaldo ideal para su infraestructura crítica.

Seguir leyendo
Products Número de parte Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) Comparar
Producto Galaxy VS 20kW 400V without Batteries Número de parte GVSUPS20KH Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Galaxy VS 30kW 400V without Batteries Número de parte GVSUPS30KH Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Galaxy VS 40kW 400V without Batteries Número de parte GVSUPS40KH Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Galaxy VS 50kW 400V without Batteries Número de parte GVSUPS50KH Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Galaxy VS 60kW 400V without Batteries Número de parte GVSUPS60KH Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Galaxy VS 80kW 400V without Batteries Número de parte GVSUPS80KH Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Galaxy VS 100kW 480V without Batteries Número de parte GVSUPS100KG Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Galaxy VS 100kW 400V without Batteries Número de parte GVSUPS100KH Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar