Easy UPS 3M

Sistema UPS trifásico de 60 a 200 kVA, 400 V fácil de instalar, conectar, usar y fácil de mantener para centros de datos pequeños y medianos y otras aplicaciones críticas de negocio.

La unidad Easy UPS 3M de Schneider Electric, parte de la serie de las unidades Easy UPS trifásicas, es una unidad UPS trifásica de 60-200 kVA fácil de instalar, conectar, usar y de dar mantenimiento para centros de datos pequeños y medianos y otras aplicaciones críticas de negocio. La unidad Easy UPS 3M suministra estabilidad de energía y rendimiento duradero con funciones avanzadas del producto, especificaciones eléctricas sólidas y diseño compacto para asegurar la continuidad de su negocio. Diseñada para una instalación rápida y sencilla en el centro de datos o sala de comandos eléctricos, esta unidad UPS apta para EcoStruxure proporciona una amplia ventana de temperatura de funcionamiento y robusta protección contra sobrecargas, todo en un formato liviano. Gracias a la combinación excepcional de bajo costo total de propiedad, especificaciones competitivas y facilidad de uso, el sistema Easy UPS 3M de Schneider Electric es la elección sencilla para la continuidad de sus negocios en el centro de datos o la sala de comandos eléctricos. Se incluye el servicio de puesta en marcha para optimizar el rendimiento del sistema, la calidad y la seguridad.

Seguir leyendo
Products Número de parte Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) Comparar
Producto Unidad Easy UPS 3M de 60 kVA y 400 V 3:3 UPS para baterías externas, puesta en marcha 5 x 8 Número de parte E3MUPS60KHS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Unidad Easy UPS 3M de 80 kVA y 400 V 3:3 UPS para baterías externas, puesta en marcha 5 x 8 Número de parte E3MUPS80KHS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Unidad Easy UPS 3M de 100 kVA y 400 V 3:3 UPS para baterías externas, puesta en marcha 5 x 8 Número de parte E3MUPS100KHS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Sistema UPS trifásico (3:3) Easy UPS 3M de 120 kVA 400 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Número de parte E3MUPS120KHS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Sistema UPS trifásico (3:3) Easy UPS 3M de 160 kVA 400 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Número de parte E3MUPS160KHS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Producto Sistema UPS trifásico (3:3) Easy UPS 3M de 200 kVA 400 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Número de parte E3MUPS200KHS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Cómo comprar
Protección
Amplia ventana de tensión de entrada Le permite preservar la batería para cuando más la necesita: durante un corte en el suministro eléctrico.
Filtros de polvo reemplazables protegen la UPS en entornos hostiles.
Tarjeta SNMP opcional Cuando compra la tarjeta SNMP, puede monitorear y gestionar el estado de la unidad UPS en forma remota por medio de la interfaz web de la UPS o a través de los paquetes de software basado en la nube o de instalación local EcoStruxure IT. Haga clic aquí para obtener más información sobre EcoStruxure IT.
Parallel capability Es posible colocar varias unidades en paralelo para satisfacer los requisitos de capacidad de potencia y redundancia.
Comodidad
Instalación directa Eso incluye la entrada, la salida y los disyuntores de derivación, así como el interruptor de apagado de emergencia (EPO, por su sigla en inglés), ya que simplifica la planificación de la instalación y aumenta el despliegue.
Servicio de acceso frontal Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Modo ECO Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.
Instalación rápida y fácil Implemente rápidamente el UPS compacto y ligero en su posición.
Prueba Easy Loop Verifique el rendimiento de UPS antes de conectar la carga, sin la necesidad de utilizar un banco de cargas.