Easy UPS 3-Series Accessories

Sistema UPS trifásico de 10-40 kVA, 400 V fácil de instalar, fácil de usar y fácil de mantener para centros de datos pequeños y medianos y otras aplicaciones críticas de negocio.

El sistema Easy UPS 3S de Schneider Electric proporciona estabilidad de energía gracias a especificaciones eléctricas potentes y rendimiento duradero para garantizar la continuidad de sus negocios. Diseñado para una instalación rápida y sencilla en el centro de datos o sala de comandos eléctricos, este sistema UPS apto para EcoStruxure proporciona una amplia ventana de temperatura de funcionamiento y robusta protección contra sobrecargas, todo en un formato compacto y liviano. Gracias a la combinación excepcional de bajo costo total de propiedad, especificaciones competitivas y facilidad de instalación, uso y mantenimiento, el sistema Easy UPS 3S de Schneider Electric es la elección sencilla para la continuidad de sus negocios. Schneider Electric recomienda comprar el servicio de puesta en marcha para optimizar el rendimiento, la calidad y la seguridad de su sistema.

Seguir leyendo
Products Número de parte Comparar
Producto Kit en paralelo de Easy UPS 3M para 60 a 200 kVA Número de parte E3MOPT001
Cómo comprar
Producto Módulo disyuntor de baterías para Easy UPS 3M de 100-200 kVA 400 V Número de parte E3MBBB100K200H
Cómo comprar
Producto Gabinete de baterías clásico con baterías para Easy UPS 3M, IEC, 1000 mm de ancho - Config. B Número de parte E3MCBC10B
Cómo comprar
Producto Kit de arranque en frío de Easy UPS 3S Número de parte E3SOPT004
Cómo comprar
Producto Tablero de bypass para mantenimiento en paralelo Easy UPS 3M Número de parte E3MBPAR60K200H
Cómo comprar
Producto Gabinete de baterías clásico con baterías para Easy UPS 3M, IEC, 1000 mm de ancho - Config. C Número de parte E3MCBC10C
Cómo comprar
Producto Kit de cables para Easy UPS 3M para instalación adyacente de gabinete de baterías clásico de 700 mm, UPS de 60-100 kVA Número de parte E3MOPT003
Cómo comprar
Producto Kit disyuntor de baterías para Easy UPS 3M 100-200 kVA 400 V Número de parte E3MBBK100K200H
Cómo comprar
Producto Gabinete de baterías clásico vacío (700 mm) para Easy UPS 3S Número de parte E3SEBC7
Cómo comprar
Producto Kit disyuntor de batería de Easy UPS 3S Número de parte E3SOPT008
Cómo comprar
Producto Kit de sensor de temperatura para sistema de baterías externas Número de parte E3SOPT003
Cómo comprar
Producto Kit de arranque en frío Easy UPS 3M Número de parte E3MOPT005
Cómo comprar
Producto Gabinete de baterías clásico con baterías para Easy UPS 3M, IEC, 1000 mm de ancho - Config. D Número de parte E3MCBC10D
Cómo comprar
Producto Cadena de baterías para Easy UPS 3S Número de parte E3SBT4
Cómo comprar
Producto Módulo disyuntor de baterías de Easy UPS 3S Número de parte E3SOPT007
Cómo comprar
Producto Kit en paralelo para Easy UPS 3S Número de parte E3SOPT002
Cómo comprar
Producto Gabinete de baterías clásico con baterías para Easy UPS 3M, IEC, 1000 mm de ancho - Config. E Número de parte E3MCBC10E
Cómo comprar
Producto Gabinete de baterías clásico con baterías para Easy UPS 3M, IEC, 700 mm de ancho - Config. B Número de parte E3MCBC7B
Cómo comprar
Producto Kit de cables para Easy UPS 3M para instalación adyacente de gabinete de baterías clásico de 1000mm, UPS de 60-100 kVA Número de parte E3MOPT004
Cómo comprar
Producto Kit de caja de disyuntor de baterías para Easy UPS 3M de 60 a 80 kW 400 V Número de parte E3MBBB60K80H
Cómo comprar
Producto Kit de disyuntor de baterías para Easy UPS 3M de 60 a 80 kW 400 V Número de parte E3MBBK60K80H
Cómo comprar
Producto Gabinete de baterías clásico con baterías para Easy UPS 3M, IEC, 700 mm de ancho - Config. A Número de parte E3MCBC7A
Cómo comprar
Producto Gabinete de baterías clásico con baterías para Easy UPS 3M, IEC, 1000 mm de ancho - Config. A Número de parte E3MCBC10A
Cómo comprar