Acondicionadores de energía para AV y respaldo de baterías

Protección contra cortes prolongados, bajas y aumentos de tensión, interferencias de ruido eléctrico y variaciones de potencia perjudiciales.

Los laboratorios de ingeniería energética de APC han desarrollado el Acondicionador de energía de tipo S con respaldo de baterías. El respaldo de baterías con salida senoidal pura, la protección contra sobretensiones, el filtrado aislado de ruidos y la regulación automática de tensión se combinan en una misma unidad para ofrecer energía ininterrumpida pura a los sistemas AV, de seguridad domésticos y de automatización domésticos de alto rendimiento.

Seguir leyendo
Protección
Protección contra sobrecargas de líneas de datos Proporciona protección a los equipos conectados contra sobretensiones en las líneas de datos.
Boost AVR y Trim AVR. (No se aplica a J25B) Elimina las fluctuaciones de tensión como fuente de degradación de las señales audiovisuales y la exigencia a la que pueden verse expuestas las fuentes de energía de los componentes.
Acondicionamiento de energía Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Aprobado por agencia de seguridad Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Bancos de filtros de energía aislados Elimina las interferencias electromagnética y radioeléctrica (EMI/RFI) como fuente de degradación de las señales audiovisuales.
Manejabilidad
LED & display dimmer Ajuste por separado el brillo del LED y el de la pantalla de la unidad en función de sus propios gustos y del entorno.
Activación/Desactivación secuencial Ayuda a encender los componentes en el orden adecuado para no exigir los parlantes. La secuenciación adecuada también puede ayudar a administrar el consumo de corriente en la puesta en marcha a fin de evitar el disparo innecesario del disyuntor.
Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.
Funcionabilidad
Servicio de acceso frontal Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Métodos de montaje múltiples Permite utilizar un producto como el estándar para distintos entornos.
Disyuntores con reposición manual Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.