Productos InRow: Refrigerante con bombeo

Enfriamiento estrechamente acoplado con refrigerante con bombeo para centros de datos medianos y grandes

El producto InRow para refrigerante con bombeo está diseñado de manera de acercar el enfriamiento a la carga informática donde se origina el calor. Este diseño impide la recirculación de aire caliente al tiempo que mejora la predecibilidad del enfriamiento y le permite al usuario invertir en el entorno en función del crecimiento del negocio. Disponibles en configuraciones para instalación en altura o montaje sobre piso, estos productos tienen como finalidad reducir el consumo de potencia y de espacio apto para equipos informáticos sin llevar agua helada a zonas próximas a los equipos informáticos. Los operadores de centros de datos que buscan aumentar la eficiencia o desean implementar servidores de alta densidad podrán aprovechar las ventajas que brinda el diseño modular de los productos InRow para refrigerante con bombeo. Los controles inteligentes de los productos InRow para refrigerante con bombeo ajustan activamente la velocidad de ventilación y el flujo de refrigerante, sin un mínimo de carga, según la carga térmica de los equipos informáticos con el fin de maximizar la eficiencia y dar respuesta a las exigencias dinámicas de los entornos informáticos actuales.

Seguir leyendo
Products Número de parte Comparar
Producto Kit de tuberías RDU, 1 puerto Número de parte ACAC21000
Cómo comprar
Producto Kit de tuberías RDU, 2 puerto Número de parte ACAC21002
Cómo comprar
Producto Kit de tuberías RDU, 3 puerto Número de parte ACAC21004
Cómo comprar
Producto Unidad RDU, puerta de rack Número de parte ACAC21005
Cómo comprar
Producto Kit de bridas para tubería de unidad RDU - Refrigerante Número de parte ACAC21006
Cómo comprar
Producto Kit de tubo flexible inoxidable de 0,914 m (3 pies) - Rotolock Número de parte ACAC21007
Cómo comprar
Producto Kit de tubo flexible inoxidable de 1,828 m (6 pies) - Rotolock Número de parte ACAC21008
Cómo comprar
Producto Kit de tubo flexible inoxidable de 1,372 m (4,5 pies), Rotolock Número de parte ACAC21009
Cómo comprar
Producto Kit de conexión R-134a; Rotolock, 2 tubos de suministro, 2 tubos de retorno Número de parte ACAC21010
Cómo comprar
Disponibilidad
Patrón de refrigeración predecible Al ubicar la unidad en la hilera de racks se acerca la fuente de refrigeración a la carga térmica. Así se elimina la mezcla de aire y se ofrece una arquitectura de refrigeración predecible.
Entradas de energía A-B duales Toma energía de la UPS como mecanismo de protección mediante cables duales que brindan redundancia.
Control en la entrada del rack El control en la entrada del rack garantiza un nivel adecuado de temperatura en la entrada de los equipos de IT.
Controles de respuesta activa Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento e integridad de la unidad.
No se requiere carga térmica mínima El sistema de enfriamiento opera entre 0 y 100% de la capacidad diseñada
Costo total de propiedad
Ventiladores con velocidad variable Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.
Arquitectura por hilera Capta el aire caliente extraído directamente de los equipos informáticos, y así aumenta la capacidad de enfriamiento sensible de la unidad por encima de los niveles ofrecidos por las arquitecturas de enfriamiento tradicionales.
Funcionabilidad
Facilidad de acceso para el mantenimiento Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.
Agilidad
Densidades escalables Las densidades escalables permiten ofrecer refrigeración a densidades más altas mediante la integración del Sistema de contención de pasillo caliente con una arquitectura por hilera.
Diseño modular El diseño modular proporciona soluciones escalables para aumentar los niveles de refrigeración a medida que crece la demanda.
Manejabilidad
Integración de sistemas para administración de edificios Envíe alarmas y puntos de datos que le permitan administrar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.
Monitoreo de capacidad en tiempo real Visualización en tiempo real de capacidad de enfriamiento actual y disponible.
Controlador de microprocesador Permite realizar un control proactivo y monitoreo en tiempo real por medio de una pantalla alfanumérica de ochenta caracteres y cuatro líneas.