Productos InRow: expansión directa

Enfriamiento estrechamente acoplado con aire, agua y glicol para salas de cableado, salas de servidores y centros de datos

La familia de productos InRow para expansión directa acerca el enfriamiento a la fuente de calor, lo que mejora la previsibilidad y la eficiencia. Los controles inteligentes se ajustan de forma activa para coincidir con la carga, lo que atiende las demandas dinámicas de los entornos de TI actuales. Estas unidades, que se ofrecen en configuraciones autónoma, con enfriamiento por fluidos y con enfriamiento por aire, cumplen con los diferentes requisitos de refrigeración del centro de datos. Los operadores de sistemas informáticos que buscan aumentar la eficiencia o desean implementar equipos de más alta densidad podrán aprovechar las ventajas que brinda el diseño modular de los productos InRow para expansión directa.

Seguir leyendo
Products Número de parte Comparar
Producto InRow 30kW Condensing Unit, 208V, Single feed Número de parte ACCU30001
Cómo comprar
Producto Unidad de condensación InRow de 30 kW, 208 V y alimentación dual Número de parte ACCU30002
Cómo comprar
Producto Unidad de condensación InRow de 30 kW, 480V y alimentación única Número de parte ACCU30101
Cómo comprar
Producto Unidad de condensación InRow de 30 kW, 480V y alimentación dual Número de parte ACCU30102
Cómo comprar
Producto Unidad de condensación InRow de 30 kW, 400V y alimentación única Número de parte ACCU30201
Cómo comprar
Producto Unidad de condensación InRow de 30 kW, 400V y alimentación dual Número de parte ACCU30202
Cómo comprar
Producto Unidad refrigerada por aire InRow RD de 300mm, 220-240V, 50Hz Número de parte ACRD101
Cómo comprar
Producto Unidad con enfriamiento por fluidos InRow RD de 300 mm, 220-240V, 50Hz Número de parte ACRD201
Cómo comprar
Producto Unidad InRow DX de 300 mm y 30 kW Número de parte ACRD301
Cómo comprar
Producto Unidad InRow DX de 300 mm, 30 kW y drenaje de gravedad Número de parte ACRD301G
Cómo comprar
Producto Unidad con enfriamiento por aire InRow RD de 600 mm, 200-240 V, 50/60 Hz Número de parte ACRD600
Cómo comprar
Producto Unidad con enfriamiento por aire InRow RD de 600 mm, 200-240 V, 50/60 Hz, con humidificador Número de parte ACRD600P
Cómo comprar
Producto Unidad con enfriamiento por aire InRow RD de 600 mm, 460-480 V, 60 Hz, con humidificador Número de parte ACRD601P
Cómo comprar
Producto Unidad con enfriamiento por aire InRow RD de 600 mm, 380-415 V, 50/60 Hz Número de parte ACRD602
Cómo comprar
Producto Unidad refrigerada por aire InRow SC de 300 mm, autónoma, 200-240 V, 50 Hz Número de parte ACSC101
Cómo comprar
Manejabilidad
Real-Time capacity monitoring Visualización en tiempo real de capacidad de enfriamiento actual y disponible.
Controlador de microprocesador Incluye control inteligente, control de respuesta activa y monitoreo en tiempo real. El sistema es controlado por un microprocesador que proporciona funcionalidad de control de alto nivel e interfaz humana por medio de una pantalla alfanumérica de cuatro líneas y ochenta caracteres.
Integración de sistemas para administración de edificios Envíe alarmas y puntos de datos que le permitan administrar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.
Funcionabilidad
Facilidad de acceso para el mantenimiento Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.
Costo total de propiedad
Arquitectura para hileras Capta el aire caliente extraído directamente de los equipos informáticos, y así aumenta la capacidad de enfriamiento sensible de la unidad por encima de los niveles ofrecidos por las arquitecturas de enfriamiento tradicionales.
Ventiladores con velocidad variable Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.
Disponibilidad
Controles de respuesta activa Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento e integridad de la unidad.
Rack inlet temperature control Reduce el riesgo de generación de concentraciones de calor en cada rack.
Patrón de refrigeración predecible Al ubicar la unidad en la hilera de racks se acerca la fuente de refrigeración a la carga térmica. Así se elimina la mezcla de aire y se ofrece una arquitectura de refrigeración predecible.
Agilidad
Densidades escalables Las densidades escalables permiten ofrecer refrigeración a densidades más altas mediante la integración del Sistema de contención de pasillo caliente con una arquitectura por hilera.
Diseño modular El diseño modular proporciona soluciones escalables para aumentar los niveles de refrigeración a medida que crece la demanda.