Enfriadores de fluidos

Extracción de calor diseñada para el uso de agua o glicol, para productos de enfriamiento por hilera o para toda la sala

Las unidades de aire por fluidos de APC son compatibles con soluciones de enfriamiento para hileras y salas, incluso con economizadores, de modo de ofrecer una solución integral para centros de datos pequeños y medianos. Estos productos ofrecen la flexibilidad necesaria para adecuarse a una amplia gama de aplicaciones.

Seguir leyendo
Products Número de parte Comparar
Producto Condensador para glicol 57 MBH c/25 TD, 10 GPM, 5 cables, 400/3/50 Número de parte ACFC75256
Cómo comprar
Producto Enfriador por fluidos 57 MBH con 20 TD, 10 GPM, 8 cables, 400/3/50 Número de parte ACFC75257
Cómo comprar
Producto Condensador para glicol 47 kW, 104 F/115 F, 32 GPM, 575 V/3/60 Hz Número de parte ACFC75276
Cómo comprar
Producto Condensador para glicol 71 kW, 104 F/115 F, 48 GPM, 575V/3/60 Hz Número de parte ACFC75277
Cómo comprar
Producto Condensador para glicol 112 kW, 104 F/115 F, 75 GPM, 575 V/3/60 Hz Número de parte ACFC75278
Cómo comprar
Producto Condensador para glicol 232 kW, 104 F/115 F, 153 GPM, 575 V/3/60 Hz Número de parte ACFC75279
Cómo comprar
Costo total de propiedad
Ventiladores con velocidad variable Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.
Disponibilidad
Motores de impulsión directa Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.