Condensadores refrigerados por aire

Transferencia de calor diseñada específicamente para productos de enfriamiento por hilera y para toda la sala

Los condensadores con enfriamiento por aire de APC son compatibles con soluciones de enfriamiento para hileras y salas, de modo que ofrecen una solución integral para centros de datos pequeños y medianos. Estos productos, que se ofrecen con ventiladores con velocidad fija y variable, son aptos para una amplia variedad de aplicaciones.

Seguir leyendo
Products Número de parte Comparar
Producto Receptor sumergido 17 libras, R410A, diámetro 6", long. 18" Número de parte ACAC75009
Cómo comprar
Producto Condensador; 1 ventilador; circuito único; 1,2 MBH /1 C TD; 400/3/50 FSC Número de parte ACCD75216
Cómo comprar
Producto Condensador; 2 ventiladores; circuito único; 2,3 MBH /1 C TD; 400/3/50 FSC Número de parte ACCD75217
Cómo comprar
Producto Condensador; 1 ventilador; circuito único; 1,2 MBH /1 C TD; 220/1/50 FSC Número de parte ACCD75218
Cómo comprar
Producto Condensador; 2 ventiladores; circuito único; 2,3 MBH /1 C TD; 220/1/50 FSC Número de parte ACCD75219
Cómo comprar
Producto 222MBH con 20 TD, FSC, único, 208-230/3/60 Número de parte ACCD75304
Cómo comprar
Producto Condensador de 20kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Número de parte ACCD76072
Cómo comprar
Producto Condensador de 27kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Número de parte ACCD76073
Cómo comprar
Producto Condensador de 32kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Número de parte ACCD76074
Cómo comprar
Producto Condensador de 42kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Número de parte ACCD76075
Cómo comprar
Producto Condensador de 60kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Número de parte ACCD76076
Cómo comprar
Producto Condensador de 65kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Número de parte ACCD76077
Cómo comprar
Producto Condensador de 88kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Número de parte ACCD76078
Cómo comprar
Producto Condensador de 101kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Número de parte ACCD76079
Cómo comprar
Producto Condensador de 127 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Número de parte ACCD76080
Cómo comprar
Producto Condensador de 141 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Número de parte ACCD76081
Cómo comprar
Producto Condensador de 178kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Número de parte ACCD76082
Cómo comprar
Disponibilidad
Motores de impulsión directa Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.
Costo total de propiedad
Ventiladores con velocidad variable Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.