Nos marques

Système bibloc 3,5 kW avec unité extérieure et liquide réfrigérant pré-chargé

Système bibloc 3,5 kW avec unité extérieure et liquide réfrigérant pré-chargé Avant gauche
Système bibloc 3,5 kW avec unité extérieure et liquide réfrigérant pré-chargé Avant gauche
Système bibloc 3,5 kW avec unité extérieure et liquide réfrigérant pré-chargé Avant gauche
Système bibloc 3,5 kW avec unité extérieure et liquide réfrigérant pré-chargé Avant gauche
Système bibloc 3,5 kW avec unité extérieure et liquide réfrigérant pré-chargé Avant droit
Système bibloc 3,5 kW avec unité extérieure et liquide réfrigérant pré-chargé Avant droit
Système bibloc 3,5 kW avec unité extérieure et liquide réfrigérant pré-chargé Avant droit
Système bibloc 3,5 kW avec unité extérieure et liquide réfrigérant pré-chargé Avant droit
Système bibloc 3,5 kW avec unité extérieure et liquide réfrigérant pré-chargé Back
Système bibloc 3,5 kW avec unité extérieure et liquide réfrigérant pré-chargé Back
Système bibloc 3,5 kW avec unité extérieure et liquide réfrigérant pré-chargé Avant gauche
Système bibloc 3,5 kW avec unité extérieure et liquide réfrigérant pré-chargé Avant gauche
Système bibloc 3,5 kW avec unité extérieure et liquide réfrigérant pré-chargé Avant droit
Système bibloc 3,5 kW avec unité extérieure et liquide réfrigérant pré-chargé Avant droit
Système bibloc 3,5 kW avec unité extérieure et liquide réfrigérant pré-chargé Avant droit
Système bibloc 3,5 kW avec unité extérieure et liquide réfrigérant pré-chargé Avant droit
Système bibloc 3,5 kW avec unité extérieure et liquide réfrigérant pré-chargé Back
Système bibloc 3,5 kW avec unité extérieure et liquide réfrigérant pré-chargé Back
  • Construction monobloc, montage en rack, refroidissement à l'air, micro-datacenter et application de périphérie

  • Inclut: Adaptateur avec protocole modbus intégré, Manuel d'exploitation et de maintenance, User manual

Voir la présentation du produit

ACRMD4KI-2 Caractéristiques

Système bibloc 3,5 kW avec unité extérieure et liquide réfrigérant pré-chargé
Construction monobloc, montage en rack, refroidissement à l'air, micro-datacenter et application de périphérie
Inclut: Adaptateur avec protocole modbus intégré, Manuel d'exploitation et de maintenance, User manual
  • Commande de réponse active
    Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement pour assurer un niveau de température correct à l’entrée d’air du serveur. Le contrôleur de microprocesseur permet d'assurer une visibilité du fonctionnement et l'état de l'unité.
  • Commandes de réponse active
    Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.
  • Filtration de l'air
    Supprime les poussières et autres particules de l'arrivée d'air pour une alimentation en air plus propre.
  • Redémarrage automatique
    Restaure le dernier état de fonctionnement de l'unité en cas de panne d'alimentation, afin de protéger le compresseur et l'environnement.
  • Mesure des capacités
    Mesure en temps réel de la charge informatique refroidie par l'unité.
  • Compresseurs
    Les compresseurs à spirale et à vis utilisent un nombre réduit de pièces mobiles pour accroître la fiabilité et la durée de vie.
  • Serpentin de refroidissement à contre-courant
    Conçu pour les coefficients de chaleur sensible élevés, le serpentin est constitué de tubes en cuivre, d'ailettes en aluminium en forme de lance surélevées et de plaques terminales en acier galvanisé de calibre 18. En cas de condensation, les collecteurs du serpentin sont équipés de systèmes anti-gouttes.
  • Déshumidification
    La déshumidification est obtenue sans réduction du débit d'air, ce qui garantit la distribution continue et uniforme de l'air.
  • Facilité d'utilisation
    Simplifie la planification future en permettant de placer des équipements en tout point dans le datacenter.
  • Simple à installer
    Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.
  • Efficacité
    Augmente la capacité du climatiseur en procurant une température plus élevée à l'air en retour.
  • Evite le mélange d'air
    Isole l'air chaud sortant, assurant une arrivée d'air régulière à l'équipement informatique.
  • Haute performance
    Des connecteurs RJ45 S110 sont disponibles pour les UTP Cat5e et Cat6. Ils sont entièrement conformes aux normes relatives au matériel de connexion ISO/IEC 11801 Edition 2 2002 et ANSI/TIA/EIA-568-B Series. Chaque catégorie est certifiée par un tiers. Cette gamme est certifiée UL 94V-O.
  • Réduit le mélange d'air
    Dirige de l'air frais conditionné directement sur l'entrée d'air de l'équipement informatique.
  • Compresseurs de modulation
    Le chargement partiel des compresseurs durant la mise en service assure un faible couple au démarrage sur le système mécanique et un courant d'appel inférieur sur le système électrique. (uniquement pour les modèles IS** et BC**)
  • Pas de charge thermique minimale requise
    Le système de refroidissement fonctionnera entre 0 et 100 % de la capacité prévue
  • Assure un flux d'air adapté
    Contribue à maintenir une température adéquate des racks au sein de la baie, en générant un courant d'air du haut vers le bas.
  • Redémarrage rapide
    Un fonctionnement à pleine charge en moins de 3 minutes avec des réglages spécifiques permet de sous-dimensionner les réservoirs de stockage
  • Raccordements supérieurs ou inférieurs
    L'unité comprend des raccordements supérieurs et inférieurs.
  • Moteurs d'entraînement à fréquence variable
    Permet un démarrage progressif des ventilateurs, ce qui économise de l'énergie à la mise sous tension. Le contrôle de la vitesse du moteur simplifie le réglage de la pression statique et permet de prévenir les risques de refoulement.
  • Filtres lavables
    Les particules en suspension dans le flux d'air de retour sont retenues par un filtre à tamis d'entretien facile, nettoyable et à grande capacité de colmatage.

Unités pour refroidissement de salle à montage en rack Uniflair Caractéristiques et avantages

Adaptabilité

Simple à installer
Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.
Conception modulaire
La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
Vendor-neutral Solution
Installs and integrates quickly and simply at the bottom of the IT rack. Ideal for existing/retrofit racks as well as new, pre-integrated racks.

Disponibilité

Composants redondants
Les points uniques de panne du système sont équipés de composants redondants afin de préserver la disponibilité et la fiabilité.
Commandes de réponse active
Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.

Facilité de maintenance

Accès facile pour l'entretien
Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.
Service opérationnel
Permet d'entretenir ou de remplacer les composants critiques sans interrompre le fonctionnement du système.

Coût total de possession

Rack Mount Installation
Frees up valuable IT floor space by placing the IT cooling at the bottom of any IT rack.
Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Powerfully Compact
One unit provides precise temperature control to cool single racks of IT equipment without the need of any additional cooling systems.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Fréquence d'entrée
50 Hz
Nombre de distributeurs
1.0
Alimentation d''entrée
1 Watts

Physique

Hauteur max.
617mm, 61.7cm
Largeur max.
856mm, 85.6cm
Profondeur max.
296mm, 29.6cm
Poids net
46.0kg
Poids avec emballage
52.0kg
Hauteur de transport
723mm, 72.3cm
Largeur de transport
1050mm, 105.0cm
Profondeur de transport
480mm, 48.0cm

Environnemental

Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
51.5dBA

Conformité

Approbation
CCC, CE
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services