Nos marques

Symmetra LX EXTENDED RUN TOWER W/9 SYBT5,230V

Symmetra LX EXTENDED RUN TOWER W/9 SYBT5,230V Avant gauche
Symmetra LX EXTENDED RUN TOWER W/9 SYBT5,230V Avant gauche
Symmetra LX EXTENDED RUN TOWER W/9 SYBT5,230V Avant gauche
Symmetra LX EXTENDED RUN TOWER W/9 SYBT5,230V Avant gauche
Symmetra LX EXTENDED RUN TOWER W/9 SYBT5,230V Avant gauche
Symmetra LX EXTENDED RUN TOWER W/9 SYBT5,230V Back
Symmetra LX EXTENDED RUN TOWER W/9 SYBT5,230V Back
Symmetra LX EXTENDED RUN TOWER W/9 SYBT5,230V Application
Symmetra LX EXTENDED RUN TOWER W/9 SYBT5,230V Application
Symmetra LX EXTENDED RUN TOWER W/9 SYBT5,230V Avant gauche
Symmetra LX EXTENDED RUN TOWER W/9 SYBT5,230V Avant gauche
Symmetra LX EXTENDED RUN TOWER W/9 SYBT5,230V Avant gauche
Symmetra LX EXTENDED RUN TOWER W/9 SYBT5,230V Back
Symmetra LX EXTENDED RUN TOWER W/9 SYBT5,230V Back
Symmetra LX EXTENDED RUN TOWER W/9 SYBT5,230V Application
Symmetra LX EXTENDED RUN TOWER W/9 SYBT5,230V Application
RoHS
  • Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications

  • Inclut: Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit

SYAXR9B9I Caractéristiques

Symmetra LX EXTENDED RUN TOWER W/9 SYBT5,230V
Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
Inclut: Guide d'installation, User manual
  • Modules de batteries connectés en parallèle
    Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Conception modulaire
    Il devient possible de concrétiser des projets informatiques jusqu'ici infaisables ou trop onéreux.
  • Batteries externes Plug-and-Play
    Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.
  • Boîtiers de batteries externes empilables
    Économise l'espace au sol sans compromettre les exigences de durée de fonctionnement.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Grenade, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Tension en sortie de la batterie
120 V

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
9
Montage de batteries
Armoire de batterie fermée
Mise en place des batteries
Armoire de batteries
Constructeur de batteries
Panasonic
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Quantité RBC™
9

Physique

Hauteur max.
602mm, 60.2cm
Largeur max.
483mm, 48.3cm
Profondeur max.
726mm, 72.6cm
Poids net
349.09kg
Poids avec emballage
370.45kg
Hauteur de transport
914mm, 91.4cm
Largeur de transport
599mm, 59.9cm
Profondeur de transport
997mm, 99.7cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 4572mètres

Conformité

Approbation
BSMI, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 60950, CEI 60950, VCCI, VDE
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services