Nos marques

SurgeArrest - parasurtenseurs - 5 prises 10A - 2 prises USB - France

SurgeArrest - parasurtenseurs - 5 prises 10A - 2 prises USB - France Avant gauche
SurgeArrest - parasurtenseurs - 5 prises 10A - 2 prises USB - France Avant gauche
SurgeArrest - parasurtenseurs - 5 prises 10A - 2 prises USB - France Avant gauche
SurgeArrest - parasurtenseurs - 5 prises 10A - 2 prises USB - France Avant droit
SurgeArrest - parasurtenseurs - 5 prises 10A - 2 prises USB - France Avant droit
SurgeArrest - parasurtenseurs - 5 prises 10A - 2 prises USB - France Avant droit
SurgeArrest - parasurtenseurs - 5 prises 10A - 2 prises USB - France Miscellaneous
SurgeArrest - parasurtenseurs - 5 prises 10A - 2 prises USB - France Avant gauche
SurgeArrest - parasurtenseurs - 5 prises 10A - 2 prises USB - France Avant droit
SurgeArrest - parasurtenseurs - 5 prises 10A - 2 prises USB - France Avant droit
SurgeArrest - parasurtenseurs - 5 prises 10A - 2 prises USB - France Avant droit
SurgeArrest - parasurtenseurs - 5 prises 10A - 2 prises USB - France Miscellaneous
RoHS
  • Protection de base pour ordinateurs et dispositifs électroniques

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

PM5U-FR Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
French/Belgian
Longueur du cordon
1.8mètres
SurgeArrest - parasurtenseurs - 5 prises 10A - 2 prises USB - France
Protection de base pour ordinateurs et dispositifs électroniques
Inclut: User manual
  • Protection contre les incidents catastrophiques
    Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
  • Filtrage du son pour éliminer les perturbations électromagnétiques et radioélectriques
    Réduit les bruits de ligne susceptibles de provoquer des pertes de données et des erreurs de clavier.
  • Conformité avec les valeurs de tension résiduelle transitoire IEEE et les organismes de réglementation
    Les parasurtenseurs d'APC font l'objet de tests très exigeants de la part de l'organisme IEEE, et reçoivent une certification « valeur de tension résiduelle transitoire », qui indique le niveau de tension maximum qui peut possiblement atteindre votre équipement une fois qu'une surtension ou une pointe de tension est passée dans un parasurtenseur. Des certifications IEEE mentionnant une faible valeur de tension résiduelle transitoire indiquent une meilleure protection et des performances plus élevées. La gamme Essential SurgeArrest d'APC offre des performances optimales avec une valeur de tension résiduelle transitoire inférieure à 330 V pour les produits en Amérique du Nord, et une certification inférieure à 15 % pour les produits vendus dans le reste du monde. Tous les produits APC sont conformes aux exigences de sécurité des organismes locaux, y compris la marque UL en Amérique du Nord et la marque CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit dans leur région respective.
  • Coupe-circuit réinitialisable
    Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
  • Prise à angle droit
    Une prise à angle droit permet une connexion simple et sécurisée, même derrière un bureau. Cette prise peut être fixée au mur afin d’optimiser le gain de place.
  • Ports de chargement USB
    Vous permet de charger et d'alimenter simultanément votre téléphone mobile et votre ordinateur portable à l'aide des câbles de chargement USB d'APC (vendus séparément).

SurgeArrest Essential Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Protection de la ligne de données
La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.

Sécurité

Protection contre les incidents catastrophiques
Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
Indicateur de défaut de câblage du site
Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
Témoin de signalement d'activation de la protection
SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.

Protection

Conformité avec les valeurs de tension résiduelle transitoire IEEE et les organismes de réglementation
Des tests draconiens effectués par des organismes indépendants vous garantissent que les parasurtenseurs d'APC sauront protéger vos équipements et vos données des surtensions et pics de tension.
Filtrage du bruit
Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.

Distribution des produits

Albanie, Belgique, Burkina Faso, Benin, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Serbie et Monténégro, République Tchèque, Algérie, France, Gabon, Guyane française, Guadeloupe, Italie, Maroc, Madagascar, Mali, Martinique, Mauritanie, Maurice, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie, Sénégal, Togo

Sortie

Nombres de raccords de branchement
5.0
Style de réceptacle
Français/Belge

Entrée

Fréquence d'entrée
50 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
1
Alimentation d''entrée
2300 Watts

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
918Joules
ts_nm_surge_response
1ns

Physique

Hauteur max.
56mm, 5.6cm
Largeur max.
370mm, 37.0cm
Profondeur max.
73mm, 7.3cm
Poids net
0.67kg
Poids avec emballage
0.79kg
Hauteur de transport
58mm, 5.8cm
Largeur de transport
405mm, 40.5cm
Profondeur de transport
130mm, 13.0cm
Couleur
Blanc
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
283 x 375 x 429mm
Unités carton principal
12.0
Poids carton principal
9.48
Nbre d'unités par palette
72.0
Codes SCC
10731304313899

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 15240mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CE
Politique de protection des équipements
À vie : 50 000 Euros
Garantie standard
À vie (pays de l'Union Européenne uniquement)

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services