Nos marques

Solution de batterie 32 Ah pour AIS 5000, 10-30 kVA

Solution de batterie 32 Ah pour AIS 5000, 10-30 kVA Avant gauche
Solution de batterie 32 Ah pour AIS 5000, 10-30 kVA Avant gauche
Solution de batterie 32 Ah pour AIS 5000, 10-30 kVA Avant gauche
Solution de batterie 32 Ah pour AIS 5000, 10-30 kVA Back
Solution de batterie 32 Ah pour AIS 5000, 10-30 kVA Avant gauche
Solution de batterie 32 Ah pour AIS 5000, 10-30 kVA Back
  • Inclut: Installation Guide

Voir la présentation du produit

ISB10-30K1C1 Caractéristiques

Solution de batterie 32 Ah pour AIS 5000, 10-30 kVA
Inclut: Installation Guide
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Batteries externes gérables
    Réduit les besoins de services de maintenance préventive en surveillant la santé et l'état des batteries externes, ainsi que leur durée de fonctionnement escomptée.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    L'onduleur est homologué UL1778

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Koweit, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Oman, Pakistan, Pologne, Portugal, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Tchad, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Ouzbékistan, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Montage de batteries
Armoire de batterie fermée
Constructeur de batteries
Power Battery
Autonomie de la batterie attendue (années)
08-oct
Remarque concernant les cartouches de batteries de remplacement
120 cells, nominal battery string voltage is 240 volt DC
Modules de batteries par chaîne
20

Physique

Hauteur max.
1803mm, 180.34cm
Largeur max.
452mm, 45.21cm
Profondeur max.
813mm, 81.28cm
Poids net
409.09kg
Poids avec emballage
440.91kg
Hauteur de transport
2083mm, 208.28cm
Largeur de transport
660mm, 66.04cm
Profondeur de transport
1016mm, 101.6cm
Couleur
Gris

Environnemental

Température de fonctionnement
20 - 30 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
0 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-4500mètres

Conformité

Approbation
UL Listed
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services