Nos marques

Rack à châssis ouvert 4 montants NetShelter à trous carrés

Rack à châssis ouvert 4 montants NetShelter à trous carrés Avant gauche
Rack à châssis ouvert 4 montants NetShelter à trous carrés Avant gauche
Rack à châssis ouvert 4 montants NetShelter à trous carrés Avant gauche
Rack à châssis ouvert 4 montants NetShelter à trous carrés Avant gauche
Rack à châssis ouvert 4 montants NetShelter à trous carrés Detailed
Rack à châssis ouvert 4 montants NetShelter à trous carrés Detailed
Rack à châssis ouvert 4 montants NetShelter à trous carrés Avant gauche
Rack à châssis ouvert 4 montants NetShelter à trous carrés Avant gauche
Rack à châssis ouvert 4 montants NetShelter à trous carrés Detailed
Rack à châssis ouvert 4 montants NetShelter à trous carrés Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Système de rack ouvert pour un accès facile aux équipements informatiques et au câblage.

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

AR203 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
43U
Largeur du rack
19"
Rack à châssis ouvert 4 montants NetShelter à trous carrés
Système de rack ouvert pour un accès facile aux équipements informatiques et au câblage.
Inclut: User manual

Racks NetShelter ouverts Caractéristiques et avantages

Souplesse

Positions numérotées dans l'espace en U
Permet d'installer facilement les dispositifs montés en rack au sein d'un rack en indiquant sur l'étiquette de chaque rail de montage vertical sa position réelle sur la hauteur en U.

Coût total de possession

Plaques de stabilisation réversibles
Les plaques de stabilisation peuvent être montées à l’intérieur pour préserver l’espace au sol ou à l’extérieur

Distribution des produits

Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Burkina Faso, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chypre, Djibouti, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Erythrée, Ethiopie, Fidji, Gabon, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Irak, Islande, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Luxembourg, Madagascar, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Oman, Panama, Pakistan, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, Rwanda, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Yémen, Mayotte, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
2055mm, 205.5cm
Largeur max.
523mm, 52.3cm
Profondeur max.
749mm, 74.9cm
Poids net
41.82kg
Poids avec emballage
46.36kg
Hauteur de transport
2083mm, 208.3cm
Largeur de transport
254mm, 25.4cm
Profondeur de transport
188mm, 18.8cm
Couleur
Noir
Profondeur de montage maximale
740.0mm, 73.99cm
Profondeur de montage minimale
740.0mm, 73.99cm
Capacité de poids (charge statique)
453.59kg

Conformité

Approbation
EIA-310D
Garantie standard
5 ans réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services