Nos marques

Panneaux latéraux dissociés avec chemin de câbles NetShelter SX 48U 1 200 mm, noir, Qté 2

Panneaux latéraux dissociés avec chemin de câbles NetShelter SX 48U 1 200 mm, noir, Qté 2 Avant gauche
Panneaux latéraux dissociés avec chemin de câbles NetShelter SX 48U 1 200 mm, noir, Qté 2 Avant gauche
Panneaux latéraux dissociés avec chemin de câbles NetShelter SX 48U 1 200 mm, noir, Qté 2 Avant gauche
Panneaux latéraux dissociés avec chemin de câbles NetShelter SX 48U 1 200 mm, noir, Qté 2 Avant gauche
RoHS
  • Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.

  • Inclut: Ouvertures à brosse, Guide d'installation, Touche(s), Verrous rabattables

Voir la présentation du produit

AR7314 Caractéristiques

Panneaux latéraux dissociés avec chemin de câbles NetShelter SX 48U 1 200 mm, noir, Qté 2
Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.
Inclut: Ouvertures à brosse, Guide d'installation, Touche(s), Verrous rabattables
  • Ouverture à brosse d'accès aux câbles
    Empêche l'air de s'échapper par les orifices entourant le câblage.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
966mm, 96.6cm
Largeur max.
1097mm, 109.7cm
Profondeur max.
14mm, 1.4cm
Poids net
25.0kg
Poids avec emballage
29.0kg
Hauteur de transport
1048mm, 104.8cm
Largeur de transport
1178mm, 117.8cm
Profondeur de transport
172mm, 17.2cm
Couleur
Noir
Panneaux latéraux
18.0jauge

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services