Nos marques

Pack de batteries APC Smart-UPS 48 V, montage en rack pour SU1400/2200 RMXL

Pack de batteries APC Smart-UPS 48 V, montage en rack pour SU1400/2200 RMXL Avant gauche
Pack de batteries APC Smart-UPS 48 V, montage en rack pour SU1400/2200 RMXL Avant gauche
Pack de batteries APC Smart-UPS 48 V, montage en rack pour SU1400/2200 RMXL Avant gauche
Pack de batteries APC Smart-UPS 48 V, montage en rack pour SU1400/2200 RMXL Avant gauche
Pack de batteries APC Smart-UPS 48 V, montage en rack pour SU1400/2200 RMXL Avant droit
Pack de batteries APC Smart-UPS 48 V, montage en rack pour SU1400/2200 RMXL Back
Pack de batteries APC Smart-UPS 48 V, montage en rack pour SU1400/2200 RMXL Back
Pack de batteries APC Smart-UPS 48 V, montage en rack pour SU1400/2200 RMXL Avant gauche
Pack de batteries APC Smart-UPS 48 V, montage en rack pour SU1400/2200 RMXL Avant gauche
Pack de batteries APC Smart-UPS 48 V, montage en rack pour SU1400/2200 RMXL Avant droit
Pack de batteries APC Smart-UPS 48 V, montage en rack pour SU1400/2200 RMXL Back
Pack de batteries APC Smart-UPS 48 V, montage en rack pour SU1400/2200 RMXL Back
  • Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

SU48RMXLBP Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
4U
Pack de batteries APC Smart-UPS 48 V, montage en rack pour SU1400/2200 RMXL
Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.
Inclut: User manual
  • Possibilité de raccordement en série
    Les serveurs de ports de console horizontaux peuvent être mis en cascade afin de gérer jusqu'à 1 024 périphériques.
  • Branchement à chaud
    Ajouter ou retirer des serveurs sans devoir éteindre le commutateur.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Systèmes de batteries Smart-UPS Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Gestion avancée de la batterie incluse
La surveillance intégrée au niveau de l'accumulateur, du module et de l'armoire offre une idée précise de la durée de fonctionnement et de l'état de la batterie tout en permettant de profiter des avantages supplémentaires que constituent l'exécution homogène des performances prévisibles et la stabilité de l'état de l'accumulateur.
Configuration de packs de batteries multiples
Connectez jusqu'à 10 packs de batteries pour les applications nécessitant plus d'autonomie.

Distribution des produits

Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, Canada, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Chypre, République Tchèque, Djibouti, Danemark, Estonie, Egypte, Espagne, Ethiopie, Fidji, Gabon, Géorgie, Ghana, Gambie, Hong-Kong, Croatie, Indonésie, Inde, Cambodge, Corée du Sud, Îles Caïmans, Mali, Mauritanie, Malte, Malaisie, Philippines, Singapour, Suriname, Togo, Thaïlande, Taiwan, Tanzanie, Etats-Unis, Vietnam

Sortie

Tension en sortie de la batterie
48 V

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Montage de batteries
Armoire de batterie fermée
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Quantité RBC™
2

Physique

Hauteur max.
178mm, 17.8cm
Largeur max.
483mm, 48.3cm
Profondeur max.
457mm, 45.7cm
Poids net
61.82kg
Poids avec emballage
69.55kg
Hauteur de transport
305mm, 30.5cm
Largeur de transport
610mm, 61.0cm
Profondeur de transport
813mm, 81.3cm
Couleur
Beige
Nbre d'unités par palette
8.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services