Nos marques

Onduleur Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3, mise en service 5x8

Onduleur Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3, mise en service 5x8 Avant gauche
Onduleur Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3, mise en service 5x8 Avant gauche
Onduleur Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3, mise en service 5x8 Avant gauche
Onduleur Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3, mise en service 5x8 Back
Onduleur Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3, mise en service 5x8 Application
Onduleur Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3, mise en service 5x8 Avant gauche
Onduleur Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3, mise en service 5x8 Avant droit
Onduleur Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3, mise en service 5x8 Back
Onduleur Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3, mise en service 5x8 Application
RoHS
  • Onduleur triphasé 600 kVA, facile à configurer, à utiliser et à entretenir. Grâce à la combinaison exceptionnelle de ses caractéristiques compétitives, de sa compacité ...

  • Inclut: Filtre à poussière, Manuel d'installation, Service de mise en service

Voir la présentation du produit

E3LUPS600KHS Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (600000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
600.0kWatts / 600.0kVA
Tension nominale de sortie
400V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Intensité maximale du courant d’entrée
1079.0A
Onduleur Easy UPS 3L 600 kVA 400 V 3:3, mise en service 5x8
Onduleur triphasé 600 kVA, facile à configurer, à utiliser et à entretenir. Grâce à la combinaison exceptionnelle de ses caractéristiques compétitives, de sa compacité, de sa haute disponibilité et de sa redondance, l'onduleur Schneider Electric Easy UPS 3L compatible EcoStruxure est la solution idéale pour la continuité des activités dans votre atelier, votre local électrique ou votre data center. Comprend une mise en service 5x8.
Inclut: Filtre à poussière, Manuel d'installation, Service de mise en service

Easy UPS 3L Caractéristiques et avantages

Protection

Vaste plage de tensions d’entrée
Economise la batterie pour les moments où vous en avez réellement besoin, c'est-à-dire pendant les coupures de courant.
Filtres de poussière remplaçables
Protection de l'onduleur dans les environnements exigeants.
Capacité parallèle
Des unités multiples peuvent être placées en parallèle afin de répondre aux exigences en termes de capacité d'alimentation et de redondance
Carte SNMP en option
Quand vous achetez une carte SNMP, vous pouvez surveiller et gérer l'état de l'onduleur à distance, via l'interface Web de l'onduleur ou les suites de logiciels sur site et dans le cloud d'EcoStruxure IT. Cliquez ici pour plus d'informations au sujet d'EcoStruxure IT.

Praticité

Écran tactile et graphique LCD
Texte en couleurs et schémas synoptiques qui affichent facilement les modes de fonctionnement, les paramètres des systèmes et les alarmes.
Mode ECO
Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Plus faible encombrement
Économie d'espace précieux dans les centres de données pouvant être appliqué à d'autres produits générateurs de revenus.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Chili, Cameroun, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guyana, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Lithuanie, Lettonie, Maroc, Madagascar, Mali, Myanmar, Mauritanie, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
600.0kWatts / 600.0kVA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50 Hz Synchronisation vers réseau, 60 Hz Synchronisation vers réseau
Autres tensions de sortie
380 V, 415 V
Technologie
On-line Double conversion
Opération de surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
TDH tension de sortie
< 2% linear load and < 4% non-linear load

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
323 - 477 V
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 3 % pour une pleine charge
Autres tensions en entrée
380 V, 415 V
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
35.0kA
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.99

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Système de batterie externe
Tension nominale des batteries
+/- 216...+/- 300 V
Tension de fin de décharge de batterie
+/- 172,8...+/- 240 V
Courant de court-circuit disponible maximal
35kA

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Interface utilisateur à écran tactile lcd

Physique

Hauteur max.
1970mm, 197.0cm
Largeur max.
1000mm, 100.0cm
Profondeur max.
850mm, 85.0cm
Poids net
720.0kg
Poids avec emballage
768.0kg
Hauteur de transport
2115mm, 211.5cm
Largeur de transport
1015mm, 101.5cm
Profondeur de transport
1200mm, 120.0cm
Couleur
Blanc

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 30 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 1499.92mètres
Température de stockage
-25 - 55 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 14999.8mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
72.0dBA
Dissipation thermique en ligne
126932.0BTU/h
Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
CE, EAC, CEI 62040-1-1, CEI 62040-2, CEI 62040-3, CEI 62040-4, ISTA 2B, RCM
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
Autre conformité environnementale
RoHS pour la Chine

Options

Services