Nos marques

Onduleur APC Back-UPS 1100, 230 V, CEI 320, sans logiciel d'arrêt automatique

Onduleur APC Back-UPS 1100, 230 V, CEI 320, sans logiciel d'arrêt automatique Avant gauche
Onduleur APC Back-UPS 1100, 230 V, CEI 320, sans logiciel d'arrêt automatique Avant gauche
Onduleur APC Back-UPS 1100, 230 V, CEI 320, sans logiciel d'arrêt automatique Avant gauche
Onduleur APC Back-UPS 1100, 230 V, CEI 320, sans logiciel d'arrêt automatique Avant gauche
Onduleur APC Back-UPS 1100, 230 V, CEI 320, sans logiciel d'arrêt automatique Avant gauche
Onduleur APC Back-UPS 1100, 230 V, CEI 320, sans logiciel d'arrêt automatique Back
Onduleur APC Back-UPS 1100, 230 V, CEI 320, sans logiciel d'arrêt automatique Back
Onduleur APC Back-UPS 1100, 230 V, CEI 320, sans logiciel d'arrêt automatique Conditionnement
Onduleur APC Back-UPS 1100, 230 V, CEI 320, sans logiciel d'arrêt automatique Conditionnement
Onduleur APC Back-UPS 1100, 230 V, CEI 320, sans logiciel d'arrêt automatique Conditionnement
Onduleur APC Back-UPS 1100, 230 V, CEI 320, sans logiciel d'arrêt automatique Conditionnement
Onduleur APC Back-UPS 1100, 230 V, CEI 320, sans logiciel d'arrêt automatique Avant gauche
Onduleur APC Back-UPS 1100, 230 V, CEI 320, sans logiciel d'arrêt automatique Avant gauche
Onduleur APC Back-UPS 1100, 230 V, CEI 320, sans logiciel d'arrêt automatique Avant gauche
Onduleur APC Back-UPS 1100, 230 V, CEI 320, sans logiciel d'arrêt automatique Back
Onduleur APC Back-UPS 1100, 230 V, CEI 320, sans logiciel d'arrêt automatique Back
Onduleur APC Back-UPS 1100, 230 V, CEI 320, sans logiciel d'arrêt automatique Conditionnement
Onduleur APC Back-UPS 1100, 230 V, CEI 320, sans logiciel d'arrêt automatique Conditionnement
Onduleur APC Back-UPS 1100, 230 V, CEI 320, sans logiciel d'arrêt automatique Conditionnement
Onduleur APC Back-UPS 1100, 230 V, CEI 320, sans logiciel d'arrêt automatique Conditionnement
  • Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

  • Inclut: Sangles de gestion des câbles, User manual

Voir la présentation du produit

BR1100CI Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (660 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
660 Watts / 1.1kVA
Connexions de sortie
(1) IEC 60320 C13 (Protection contre les surtensions)
(3) IEC 60320 C13 (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
IEC 60320 C14
Onduleur APC Back-UPS 1100, 230 V, CEI 320, sans logiciel d'arrêt automatique
Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques
Inclut: Sangles de gestion des câbles, User manual
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Remplacement de la batterie sans outils
    Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
    Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
  • Protection de la ligne de données contre les surtensions
    Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Coupe-circuits réarmables
    Permet un rétablissement rapide après une surcharge.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

Protection

Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.

Caractéristiques marketing

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Simplicité de gestion

Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Affichage du voyant d'état
Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.

Disponibilité

Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Burkina Faso, Bahreïn, Benin, Botswana, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Algérie, Egypte, Ethiopie, Gabon, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Irak, Jordanie, Kenya, Koweit, Liban, Liberia, Maroc, Madagascar, Mali, Martinique, Maurice, Malawi, Mozambique, Nigéria, Oman, Pakistan, Qatar, La Réunion, Rwanda, Arabie Saoudite, Suriname, Togo, Turquie, Tanzanie, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
660 Watts / 1.1kVA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 5 % Synchronisation vers réseau
Technologie
Line interactive
Courant de sortie maximal
10
Temps de transfert
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
160 - 280, 160 - 286 RéglableV
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
2
Temps de recharge typique
8heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
4 - 6
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
20 Watts

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
180Joules
Protection des lignes de données
Ligne de téléphone analogique pour téléphone/fax/modem/ADSL (connecteur RJ11)
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
222mm, 22.2cm
Largeur max.
132mm, 13.2cm
Profondeur max.
356mm, 35.6cm
Poids net
12.5kg
Poids avec emballage
13.5kg
Hauteur de transport
310mm, 31.0cm
Largeur de transport
244mm, 24.4cm
Profondeur de transport
450mm, 45.0cm
Couleur
Gris anthracite
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
310mm
Unités carton principal
1.0
Poids carton principal
13.47
Nbre d'unités par palette
40.0
Codes SCC
10731304250125

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-5 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Dissipation thermique en ligne
180.0BTU/h

Conformité

Approbation
CE
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services