NetBotz - Moniteur de salle 755

NetBotz - Moniteur de salle 755 Avant gauche
NetBotz - Moniteur de salle 755 Avant gauche
NetBotz - Moniteur de salle 755 Avant gauche
NetBotz - Moniteur de salle 755 Avant gauche
NetBotz - Moniteur de salle 755 Avant droit
NetBotz - Moniteur de salle 755 Avant droit
NetBotz - Moniteur de salle 755 Avant droit
NetBotz - Moniteur de salle 755 Avant droit
NetBotz - Moniteur de salle 755 Back
NetBotz - Moniteur de salle 755 Avant gauche
NetBotz - Moniteur de salle 755 Avant gauche
NetBotz - Moniteur de salle 755 Avant droit
NetBotz - Moniteur de salle 755 Avant droit
NetBotz - Moniteur de salle 755 Avant droit
NetBotz - Moniteur de salle 755 Avant droit
NetBotz - Moniteur de salle 755 Back
  • The NetBotz Room Monitor 755 provides integrated surveillance,sensing, access control, and advanced alerting for IT environmentsof all sizes where IT rack space ...

Voir la présentation du produit

NBWL0755 Caractéristiques

NetBotz - Moniteur de salle 755
The NetBotz Room Monitor 755 provides integrated surveillance,sensing, access control, and advanced alerting for IT environmentsof all sizes where IT rack space is unavailable.
  • 1-Port POE Switch
    Built-in true private network switch for use with NetBotz Camera Pod 165 (NBPD0165) or other downstream IP devices
  • Intégration facile
    Il s'intègre aux racks APC, capteurs NetBotz et aux Data Center Expert pour une facilité de déploiement, de configuration et de gestion.
  • Flexibilité et adaptabilité
    Peut constituer la solution de suivi environnemental ou la solution de contrôle d'accès au rack, ou les deux.
  • Prise en charge de la caméra HD
    Prise en charge du nouveau module de caméra HD 165 à faible luminosité (NBPD0165)
  • Prise en charge native de capteur sans fil
    Gérez jusqu'à 47 capteurs de température et de température/humidité sans fil NetBotz à partir d'un seul et unique NetBotz
  • Surveillance
    Détecte et enregistre les mouvements, permet d'associer un enregistrement visuel avec un accès ou une alerte environnementale afin d'accélérer l'analyse de la cause première.

NetBotz 750 Caractéristiques et avantages

Caractéristiques

Des solutions conformes
Les kits de poignée d'accès au rack fournissent la visibilité et la traçabilité des personnes qui accèdent aux armoires afin que l'organisation puisse facilement se conformer aux réglementations en matière de sécurité des données.
Prise en charge native de capteur sans fil
Gérez jusqu'à 47 capteurs de température et de température/humidité sans fil NetBotz à partir d'un seul et unique NetBotz
Contrôle des accès physiques
Donner aux personnes autorisées l'accès aux équipements par authentification avec carte de proximité.
Surveillance
Détecte et enregistre les mouvements, permet d'associer un enregistrement visuel avec un accès ou une alerte environnementale afin d'accélérer l'analyse de la cause première.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
140mm, 14.0cm
Largeur max.
244mm, 24.4cm
Profondeur max.
91mm, 9.1cm
Poids net
1.56kg
Poids avec emballage
3.72kg
Hauteur de transport
121mm, 12.1cm
Largeur de transport
533mm, 53.3cm
Profondeur de transport
318mm, 31.8cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 45 °C
Altitude en fonctionnement
0 - 3000mètres
Température de stockage
-15 - 65 °C
Altitude de stockage
0 - 15000mètres

Généralités

Tarif Support Caméra
Jusqu'à 30 fps
Type de Capteurs Externes Compatible
0-5 V, Contact porte, Contact sec, Fuites ponctuelles de fluide, Humidité, Fumée, Température, Vibration
Nombre de ports de capteur universel
4

Options

Services