Nos marques

MGE Galaxy 300kVA 400V

Aucune image produit
Aucune image produit
  • 3 phase UPS power protection designed to meet the unique requirements of small to large facility and equipment room applications.

  • Inclut: Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit

GL300KH Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (240000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
240.0kWatts / 300.0kVA
Tension nominale de sortie
100V
Tension d’Entrée Nominale
100V
MGE Galaxy 300kVA 400V
3 phase UPS power protection designed to meet the unique requirements of small to large facility and equipment room applications.
Inclut: Guide d'installation, User manual
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Bypass interne automatique
    Commutateur de bypass purement statique sans contacteur de dérivation assurant un transfert rapide et fiable vers et depuis le bypass, calibré pour 125 % de la charge nominale.
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Compatible avec le générateur
    Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
  • Affichage graphique LCD
    Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Batteries externes gérables
    Réduit les besoins de services de maintenance préventive en surveillant la santé et l'état des batteries externes, ainsi que leur durée de fonctionnement escomptée.
  • Bypass manuel de maintenance
    Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.
  • Gérable par réseau
    Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
  • Fonction de capacité parallèle
    Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
  • Fonction de redondance parallèle
    Augmente la disponibilité système globale, 2 unités fonctionnant en parallèle avec partage actif de la charge.

MGE Galaxy Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Écran LCD
Écran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.

Simplicité de gestion

Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Protection

Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Coût total de possession

Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Bypass manuel de maintenance
Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Disponibilité

Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.

Distribution des produits

Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chypre, Djibouti, Estonie, Erythrée, Ethiopie, Fidji, Gabon, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Irak, Islande, Jordanie, Kenya, Koweit, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Madagascar, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Oman, Pakistan, La Réunion, Rwanda, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tanzanie, Ouganda, Ouzbékistan, Yémen, Mayotte, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
240.0kWatts / 300.0kVA
Efficacité en pleine charge
94.5 %
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 5 %
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
TDH tension de sortie
< 2% linear load and < 3% non-linear load

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Efficacité en pleine charge
94.5 %
Type de protection requis en entrée
Disjoncteur tripolaire

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Autonomie de la batterie attendue (années)
5 - 10
Extendable Run Time
1

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui

Physique

Hauteur max.
1900mm, 190.0cm
Largeur max.
1600mm, 160.0cm
Profondeur max.
840mm, 84.0cm
Poids net
1650.0kg
Couleur
Gris clair

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 35 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 12192mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
69.0dBA
Dissipation thermique en ligne
16700.0BTU/h

Conformité

Approbation
CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 50091-3, EN/CEI 62040-2, EN/IEC 62040-3, CEI 60950, TÜV
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services