Kit de câbles d'alimentation (6 unités), verrouillage, C19 à C20, 0,6 m, bleu

Kit de câbles d'alimentation (6 unités), verrouillage, C19 à C20, 0,6 m, bleu Avant gauche
Kit de câbles d'alimentation (6 unités), verrouillage, C19 à C20, 0,6 m, bleu Avant gauche
Kit de câbles d'alimentation (6 unités), verrouillage, C19 à C20, 0,6 m, bleu Avant gauche
Kit de câbles d'alimentation (6 unités), verrouillage, C19 à C20, 0,6 m, bleu Avant gauche
Kit de câbles d'alimentation (6 unités), verrouillage, C19 à C20, 0,6 m, bleu Application
Kit de câbles d'alimentation (6 unités), verrouillage, C19 à C20, 0,6 m, bleu Avant gauche
Kit de câbles d'alimentation (6 unités), verrouillage, C19 à C20, 0,6 m, bleu Avant gauche
Kit de câbles d'alimentation (6 unités), verrouillage, C19 à C20, 0,6 m, bleu Application
Green Premium™
RoHS
  • Vaste choix de cordons d'alimentation pour différents équipements informatiques.

Voir la présentation du produit

AP8712SX590 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(1) IEC 60320 C19
Type de connexion en entrée
IEC 60320 C20
Longueur du cordon
0.6mètres
Kit de câbles d'alimentation (6 unités), verrouillage, C19 à C20, 0,6 m, bleu
Vaste choix de cordons d'alimentation pour différents équipements informatiques.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Longueur du cordon
0.6mètres
Dessin de courant total maximal
16

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
6
Courant d'entrée maximal
16A
Courant de ligne maximal
16A

Physique

Hauteur max.
300mm, 30.0cm
Largeur max.
60mm, 6.0cm
Profondeur max.
65mm, 6.5cm
Poids net
1.12kg
Poids avec emballage
1.12kg
Hauteur de transport
300mm, 30.0cm
Largeur de transport
60mm, 6.0cm
Profondeur de transport
65mm, 6.5cm
Couleur
Bleu
Nbre d'unités par palette
390.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 75 °C
Humidité relative en fonctionnement
20 - 80 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 75 °C
Humidité relative de stockage
20 - 80 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CCC, CSA, PSE, listé UL, VDE
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services