Nos marques

Ensemble pour le plafond - Rack de 750 mm de largeur vers rack de 750 mm de largeur

Ensemble pour le plafond - Rack de 750 mm de largeur vers rack de 750 mm de largeur Avant gauche
Ensemble pour le plafond - Rack de 750 mm de largeur vers rack de 750 mm de largeur Avant gauche
Ensemble pour le plafond - Rack de 750 mm de largeur vers rack de 750 mm de largeur Avant gauche
Ensemble pour le plafond - Rack de 750 mm de largeur vers rack de 750 mm de largeur Avant gauche
Ensemble pour le plafond - Rack de 750 mm de largeur vers rack de 750 mm de largeur Avant gauche
Ensemble pour le plafond - Rack de 750 mm de largeur vers rack de 750 mm de largeur Avant gauche
Ensemble pour le plafond - Rack de 750 mm de largeur vers rack de 750 mm de largeur Avant gauche
Ensemble pour le plafond - Rack de 750 mm de largeur vers rack de 750 mm de largeur Avant gauche
  • Systèmes de confinement d'air chaud et froid conçus pour optimiser la prévisibilité, la capacité et l'efficacité du refroidissement au niveau du rack, de la rangée ...

Voir la présentation du produit

ACDC1002 Caractéristiques

Ensemble pour le plafond - Rack de 750 mm de largeur vers rack de 750 mm de largeur
Systèmes de confinement d'air chaud et froid conçus pour optimiser la prévisibilité, la capacité et l'efficacité du refroidissement au niveau du rack, de la rangée ou de la salle.

Confinement de datacenters NetShelter Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Accès supérieur à l'allée
Le retrait sans outil des panneaux individuels permet l'accès au-dessus de l'allée pour le câblage et la maintenance
Densités échelonnables
La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.

Coût total de possession

Contrôle de débit d'air actif
Surveille et règle de manière active le débit d'air d'unité de refroidissement des systèmes de confinement, tout en renseignant sur le refroidissement effectif de l'équipement informatique critique.
Éclairage EcoLEDgy
Éclairage par LED haute efficacité intégré avec détecteurs de mouvements marche/arrêt
Efficacité
Augmente la capacité du climatiseur en procurant une température plus élevée à l'air en retour.

Souplesse

Système de sécurité incendie
Alerte le personnel et fait tomber des panneaux du plafond en fonction de la température pour autoriser le système de lutte contre l'incendie dans la salle. Répertorié UL723s.
Conception modulaire
La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
Porte verrouillable d'un côté
Sécurise l'allée chaude tout en permettant une sortie rapide en cas d'urgence.
Portes coulissantes sûres
La porte coulissante de secours permet une sortie rapide en cas d'urgence
Dalles de plafond
Ferme le haut de l'allée chaude afin d'empêcher l'air chaud de se mélanger à l'air ambiant.

Adaptabilité

Système à retour d'air
Le système de retour d'air chaud centralisé pour la salle et les systèmes de traitement de l'air externe réduisent les obstacles empêchant l'éclairage de pénétrer dans l'allée et donnent accès aux câbles depuis l'intérieur de l'allée confinée.
Souplesse
Prend en charge différentes largeurs d'allée, hauteurs et profondeurs de rack, et rangées uniques. Prend en charge le confinement des allées chaudes et froides
Stratégie modulaire
La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet de développer progressivement l'infrastructure de refroidissement en fonction de la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et l’investissement est ainsi différé sur toute la durée de vie de l'installation.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
2000mm, 200.0cm
Largeur max.
737mm, 73.7cm
Profondeur max.
32mm, 3.2cm
Poids net
10.92kg
Poids avec emballage
15.92kg
Hauteur de transport
2083mm, 208.3cm
Largeur de transport
826mm, 82.6cm
Profondeur de transport
102mm, 10.2cm

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, Listé UL
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services