Ecostruxure IT Expert Standard Annual Subscription License 4

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Une solution sécurisée, indépendante du fournisseur et basée sur le nuage, qui permet de surveiller votre infrastructure informatique physique et d'avoir une visibilité ...

Voir la présentation du produit

SFTWSS04-DIGI Caractéristiques

Ecostruxure IT Expert Standard Annual Subscription License 4
Une solution sécurisée, indépendante du fournisseur et basée sur le nuage, qui permet de surveiller votre infrastructure informatique physique et d'avoir une visibilité sur celle-ci depuis n'import...

EcoStruxure IT Expert  Caractéristiques et avantages

Adaptabilité

Architecture évolutive
Clés de licence pour nœuds et applications disponibles en vue de l'extension des capacités de la plate-forme, permettant notamment de l'agrandir en fonction des besoins évolutifs de l'activité.

Souplesse

Découverte automatique
Réduction du temps nécessaire à l'installation et au déploiement des périphériques d'infrastructure physique en détectant automatiquement les périphériques administrables sur votre réseau.
Mises à jour et sauvegardes automatiques
Les mises à jour et les sauvegardes sont automatiquement appliquées pour toujours fournir la solution la plus récente.
Mise en réseau privée
Réduction des adresses IP nécessaires sur le réseau public pour la gestion des périphériques, moyennant leur placement sur un réseau sécurisé isolé.

Disponibilité

Analyse graphique des tendances
Accès aux données actuelles et d'historique relatives à n'importe quel équipement ou groupe d'équipements. Traçage et établissement de graphiques à points de données multiples selon une corrélation logique pour visualiser les tendances de danger potentiel.
Reporting personnalisé
Création, enregistrement et planification de rapports personnalisés pour faciliter la collecte, la distribution et l'analyse des données.
Site d'alerte centralisé
Accès via une seule base de données centralisée aux données historiques d'alerte issues de plusieurs équipements. Classement des alertes par type, date, équipement, et/ou groupe d'équipements.

Simplicité de gestion

Benchmarking
Comparez les performances de vos appareils avec le nombre total d'appareils similaires dans le secteur.
Console unifiée
Une application client Windows et Linux personnalisable permet un accès instantané à partir de n'importe quel navigateur ou appareil mobile
Évaluation
Déterminez les modèles de comportement sain et fournissez une carte de performance à l'aide de l'analyse et de l'apprentissage automatique pour identifier les périphériques qui demandent une attention particulière.
Consolidation des alarmes
Réduit les alarmes erronées et diminue le MTTR en détectant la cause première en quelques minutes.
Surveillance basée sur le nuage
Maintenez le temps de disponibilité pour les environnements de périphérie locaux et distribués et vérifiez l'état de vos équipements d'infrastructure physique à partir d'une vue centralisée, pour une tranquillité d'esprit assurée, sur site ou à distance.
Gestion centralisée des stocks
Obtenez une visibilité immédiate et détaillée sur tous les périphériques de l'infrastructure physique par zone géographique ou par emplacement personnalisable.
Support d'appareil multifournisseur
Prise en charge multi-fournisseurs étendue pour la surveillance des équipements SNMP, MODBUS et Redfish en réseau. Permet d'avoir une visibilité sur les appareils via des notifications d'alerte de seuil, des tendances de données et des rapports.
Notifications d'événements
Recevez des notifications d'événements en temps réel qui réduisent les temps de réponse aux situations critiques de l'infrastructure physique, réduisent le temps moyen de réparation, améliorent le rendement et maximisent le temps de disponibilité.

Protection

Communications cryptées
Le certificat RSA 2048 bits et les données sont chiffrés en transit à l'aide du chiffrement AES 256 bits. EcoStruxure IT Gateway utilise une connexion sortante via le port 443 et communique uniquement avec le nuage EcoStruxure IT en utilisant les versions 40.84.62.190 et 23.99.90.28.
Assistance de télésurveillance
Services Web pour un double contrôle du bon fonctionnement de l'infrastructure physique de l'entreprise. Des professionnels expérimentés travaillent en continu afin d'assurer une surveillance 24 heures sur 24 et d'aider à diagnostiquer les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Options

Services