Nos marques

EXT BATT SYS 2, 480KW 400V APC SILCON UPS

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Onduleur triphasé, compact, haute performance, entièrement normalisé pour applications industrielles lourdes et environnements exigeants

Voir la présentation du produit

SLB480KH4-2C Caractéristiques

EXT BATT SYS 2, 480KW 400V APC SILCON UPS
Onduleur triphasé, compact, haute performance, entièrement normalisé pour applications industrielles lourdes et environnements exigeants

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Gabon, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
1800mm, 180.01cm
Largeur max.
2185mm, 218.49cm
Profondeur max.
800mm, 80.01cm
Poids net
3878.13kg
Poids avec emballage
3897.73kg
Hauteur de transport
2007mm, 200.66cm
Largeur de transport
2388mm, 238.76cm
Profondeur de transport
991mm, 99.06cm
Couleur
Gris
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
20 - 30 °C

Conformité

Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services