Nos marques

Capot Performance NetShelter SX, 800 mm de largeur x 1 200 mm de profondeur, gris

Capot Performance NetShelter SX, 800 mm de largeur x 1 200 mm de profondeur, gris Avant gauche
Capot Performance NetShelter SX, 800 mm de largeur x 1 200 mm de profondeur, gris Avant gauche
Capot Performance NetShelter SX, 800 mm de largeur x 1 200 mm de profondeur, gris Avant gauche
Capot Performance NetShelter SX, 800 mm de largeur x 1 200 mm de profondeur, gris Avant gauche
  • Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.

Voir la présentation du produit

AR7282AG Caractéristiques

Capot Performance NetShelter SX, 800 mm de largeur x 1 200 mm de profondeur, gris
Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, France, Gabon, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Croatie, Hongrie, Israël, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Koweit, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigéria, Norvège, Oman, Pakistan, Portugal, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
1023mm, 102.3cm
Largeur max.
774mm, 77.4cm
Profondeur max.
27mm, 2.7cm
Poids net
9.73kg
Poids avec emballage
11.8kg
Hauteur de transport
1115mm, 111.5cm
Largeur de transport
1137mm, 113.7cm
Profondeur de transport
106mm, 10.6cm
Couleur
Gris

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services